Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Die Linearschlitten der drylin® Linearmodule SLW werden mit 4 Lagerelemente montiert. Jedes Modul bietet mit unterschiedlichen Schlittenlängen so eine breite Abstützungfläche. In vielen Anwendungsfällen entstehen jedoch neue Herausforderungen. Der Bauraum ist äußerst knapp bemessen. Oder die Abstützungsfläche kann z.B. erst im Betrieb individuell bestimmt werden. Und genau hierfür sparen wir durch die Verwendung der neuen Serie SLWC und kurzen Linearschlitten einerseits bei einer Hublänge von 1.000 mm bis zu 34 % an Bauraum. Andererseits eignen sie sich ideal für Mehrschlittenaufbauten wo der zweite mitlaufende Schlitten variabel angepasst werden kann. Eine kurze und gute Option mehr für den Baukasten der SLW Linearmodule. Der kurze SLWC kann sowohl mit dryspin® Gewindetechnologie als auch Trapezgewinde konfiguriert werden - mit oder ohne Selbsthemmung.
Technik verbessern
Kosten senken
Bewiesen
Nachhaltigkeit
Unser Experte Sebastian Wiederhold klärt mit Ihnen alle Fragen rund um die drylin Antriebstechnik und die Neuheiten 2021. Einfach Wunschtermin vereinbaren. Wir freuen uns auf Sie!
Neben der Produktvorstellung, den technischen Daten, Abmessungen und Bildern ist die neue Online-Broschüre angereichert mit Zusatzinformationen, wie zum Beispiel dem Link zum Online-Shop, Whitepapern, Blogartikeln und Erklärvideos. Der ganze Katalog sowie einzelne Seiten können einfach heruntergeladen werden. Per Mail oder Social Media lässt sich der interaktive Katalog auch mit Kollegen teilen.
Montag – Freitag: 7 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr
Montag – Freitag: 8 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr