Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

DE(DE)

Alle drylin E Antriebstechnik Neuheiten 2024

ZLX Zahnriemenachse der neuen Generation

... höhere Performance, robuste Bauweise ...

zlx
Technik verbessern:
  • Höhere Performance durch größere Umlenkradien am innenliegenden Zahnriemen
Kosten senken:
  • Einfache und kostensparende Montagemöglichkeiten direkt an der Achse
Beweise:
  • drylin W, Baugröße 16 eckig, 2 Schienen, 4 Lager, horizontale Einbaulage mit Last 150 N, Beschleunigung 1 m/s², Geschwindigkeit 1 m/s, max. Verfahrstrecke 25.253 km
Nachhaltigkeit:
  • 100 % schmierfrei
Mehr erfahren

SLR Heavy Duty Lineartische

... schmalere Bauform, mehr Dynamik ...

SLR
Technik verbessern:
  • Einfache Ausrichtung über Passstifte, ohne zusätzliche Montagewinkel
  • Vielzahl an Anbindungsmöglichkeiten
Kosten senken:
  • Endlagenschalter direkt an der Traverse (keine zusätzlichen Spacer mehr notwendig)
Beweise:
  • Höhere Steifigkeit bei gleichem Bauraum: SLR-40 gegenüber SHT-30
Nachhaltigkeit:
  • Geteilte, wechselbare Spindelmutter
  • 100 % schmierfrei
Mehr erfahren

SLWC-0620 kleines motorisiertes Linearmodul

... für engsten Bauraum ...

SLWC
Technik verbessern:
  • Integrierter Spindel-Schrittmotor
  • Lieferbar in zwei Versionen, mit silber eloxierten Bauteilen, oder antireflektierend in schwarz eloxiert
Kosten senken:
  • Mit bis zu 250 mm Hublänge genau einbau- und anschlussfertig geliefert
Beweise:
  • Getestet im igus Labor: Steilgewinde DS6.35x2.54 mm, dyn. Axialkraft 100 N, Hublänge 150 mm, Vorschub 0,06 m/min, Drehzahl 25 1/min, 50 % Einschaltdauer, mind. Lebensdauer 43.967 Doppelhübe
Nachhaltigkeit:
  •  100 % schmierfrei
Mehr erfahren

SLW-XY Miniaturkreuztisch für kleinen Bauraum

... Lösung für zwei Verstellrichtungen ...

SLW-XY
Technik verbessern:
  • Lieferbar in silber oder schwarz eloxiert
Kosten senken:
  • Ein einbaufertiges Modul anstatt zwei einzelne Achsen, die zusammengesetzt werden müssen
Beweise:
  • Im igus Labor getestet: dryspin DS6.35x1, dynamische Axialkraft 75 N, Hublänge 50 mm, Vorschub 0,08 m/min, Drehzahl 80 1/min, Einschaltdauer 25 %, Lebensdauer 201.063 Doppelhübe
Nachhaltigkeit:
  •  100 % schmierfrei
Mehr erfahren

drylin Linearmodul SHT nach Hygienic Design

... Einfach und effizient reinigen ...

sht-hyd
Technik verbessern:
  • Optimiertes Schlittendesign und bessere Spülbarkeit bei Kundenanbindung.
  • Verwendung von hochwertigem, hochbeständigem Edelstahl
Kosten senken:
  • Laufruhe und Effizienz durch Einsatz von dryspin Steilgewinde
Beweise:
  • Kunststoffe verfügen über Zulassungen wie FDA und EU-Verordnung 10/2011
Nachhaltigkeit:
  •  100 % schmierfrei
Mehr erfahren

Spezialisten für Antriebstechnik

... Online Beratungstermin buchen ...

Sales Team
Technik verbessern:
  • Mit dem Roadshow-Van können Sie unsere Produkte live kennenlernen und ausprobieren
Kosten senken:
  • Mehr Sicherheit in der Konzeption und schnellere Umsetzung Ihrer Projekte
Beweise:
  • Wir testen Produkte – Sie testen uns. Einfach online Termin vereinbaren.
Nachhaltigkeit:
  • Unsere Experten finden die nachhaltigste und schmierfreie Lösung für Ihre Anwendung
Mehr erfahren

Weitere Antriebstechnik Neuheiten l 2023

SLW-0620 Linearmodul für engsten Bauraum

... klein und stark ...

EGW-20120
Technik verbessern:
  • Effizient und laufruhig durch dryspin Steilgewinde
  • Sparen Sie wertvollen Bauraum ein
Kosten senken:
  • Platzsparende Ausführung spart Bauraum und hilft ber der Kostenreduzierung
Beweise:
  • Steilgewinde mit 6,35 mm Durchmesser
  • Bis zu 24,4 mm Vorschub pro Umdrehung
Nachhaltigkeit:
  • drylin W-Linearführung und dryspin Gewindetechnik zu 100 % schmier- und wartungsfrei
Mehr erfahren

ZLN-40-OD schnelle kleine Zahnriemenachse

... schnell gegenläufig verstellen ...

GEN_ZLN-40-R-L
Technik verbessern:
  • Geringe Bauhöhe von 27 mm
  • Schnell, gegenläufig verstellen
Kosten senken:
  • Platzsparende Ausführung spart Bauraum und hilft ber der Kostenreduzierung
Beweise:
  • Doppelschlitten
Nachhaltigkeit:
  • Schmierfrei durch Flachführung drylin N
Mehr erfahren

SHT-HYD Hygienic Design Studie

... FDA-konform verstellen ...

SHT-HYD Hygienic Design Studie
Technik verbessern:
  • Hygienic Design für höchste Ansprüche
  • FDA-konforme Spindelachse
Kosten senken:
  • Aufbau verhindert das Ablagern von Schmutz und somit auch Wartungsaufwände
Beweise:
  • dryspin Edelstahl Gewindespindel (Ds18x4)
  • Patentiertes, getestetes Design
Nachhaltigkeit:
  • 100 % schmier- und wartungsfrei
  • Besonders hygienisch
Mehr erfahren


drylin EGW – Endless Gear Linearmodul

... ein fast endlos erweiterbarer Antrieb ...

EGW-20120
Technik verbessern:
  • Zahnstangenelemente modular (endlos) erweiterbar
  • Für Anwendungen > 2.000 mm
Kosten senken:
  • Passend für drylin W Standardschiene WS-20
  • Linearschlitten mit Wechsellager für Lagerwechsel
    direkt auf der Schiene
Beweise:
  • Last 200 N, Geschwindigkeit 1 m/s, Raumtemperatur,
    Gesamthubweg 15.000 mm/Zyklus, getestet 45.000 Zyklen
Nachhaltigkeit:
  • 100 % schmierfrei durch den Einsatz von igus
    Hochleistungspolymeren allen Lagerstellen
Mehr erfahren


drylin E Einbaufertige Zahnriemenachse ZLW-1050-ES

... schmal und schnell ...

ZLW-1050-ES
Technik verbessern:
  • Extrem beständig durch Edelstahlkomponenten
  • Erweiterung des drylin Baukastens um das ZLW-Edelstahl-Linearmodul mit kompakter Breite von 50 mm
Kosten senken:
  • Einbaufertiges System
Beweise:
  • Getestet im igus Labor: Linearsystem drylin W ø 10 mm, Schlittenlänge 100 mm, Lineargleitfolien iglidur E7, Last 30 N, Lebensdauer 4000 km im Dauerbetrieb bis Lagerwechsel
Nachhaltigkeit:
  • Komplett schmierfreier Betrieb
Mehr erfahren


drylin E Einbaufertiges Linearmodul SLWC-1030-FL

... klein und stark mit Spindelmotor ...

SLWC-1030-FL
Technik verbessern:
  • Für alle dryspin Gewindesteigungen in Ø 10 mm
Kosten senken:
  • Einbaufertiges System mit Spindellagerung im Motor
  • Spart bis zu 35% Bauraum
Beweise:
  • Getestet im igus Labor: dryspin Gewinde Ds 10x25, Hublänge 300 mm, Axialkraft dynamisch 300 N, Drehzahl 24 1/min, Einschaltdauer 50%, Ergebnis Lebensdauer 204.260 Doppelhübe 
Nachhaltigkeit:
  • 100% schmier- und wartungsfrei
Mehr erfahren


drylin E Antriebstechnik Konfigurator

... mehr Funktionen & noch einfacherere Konfiguration ...

Antriebstechnik Konfigurator
Technik verbessern:
  • Entwicklungsideen schneller umsetzen durch automatische Berechnung und Kombination der Einzelteile
Kosten senken:
  • Zeitersparnis durch automatische Berechnung und Auslegung im Tool
Beweise:Nachhaltigkeit:
  • Schmier- und wartungsfreie Produkte online konfigurieren
Zum Konfigurator

Weitere Antriebstechnik Neuheiten l 2022


drylin E Linearmodul mit dryspin Gewindetechnik

... mehr Dynamik denn je ...

SLW-BB-25120
Technik verbessern:
  • Konfigurierbar mit 7 dryspin Steilgewinden
  • Linearschlitten in verschiedenen Längen lieferbar
Kosten senken:
  • Einbaufertiges Linearmodul in mm genaue Wunschlänge
Beweise:
  • dryspin Gewinde Ds20x80 in SHT-30: 500 N Axialkraft, 300 mm Hublänge, 0,6 m/min Vorschub, 7,6 U/min, Einschaltdauer 50%
  • Ergebnis: mind. Lebensdauer 123.094 Doppelhübe
Nachhaltigkeit:
  • 100% sauberer und hygienischer Betrieb
Jetzt einkaufen


drylin E Lineartisch mit Schlittenklemmung

... sicher positioniert ...

Lineartisch mit Schlittenklemmung
Technik verbessern:
  • Klemmung direkt am Schlitten
  • Sicherung der Position insbesondere in vertikaler
    Einbaulage
     
Kosten senken:
  • Baugrößen 12, 20, 30 können sofort einbaufertig
    mit Schlittenklemmung geliefert werden
Beweise:
  • Klemmkraft abhängig vom Anzugsmoment des Klemmhebels. 
Nachhaltigkeit:
  • 100 % sauberer und hygienischer Betrieb
Mehr erfahren


drylin E Schmaler Kreuztisch

... Arbeitsflächen von 200 x 200 mm ...

Schmaler Kreuztisch für Arbeitsflächen von 200x200mm
Technik verbessern:
  • Mit 48 Einzelachsbreite schmalster Kreuztisch der SLW Baureihe
  • Präziser Schlitten Monoblock
Kosten senken:
  • Ein Modul für 2 Verstellrichtungen
  • Individuelle Hublängen je Richtung möglich
Beweise:
  • dryspin Gewinde Ds10X12 in SLW-BB-1030: 300 N Axialkraft, 150 mm Hublänge, 0,6 m/min Vorschub, 50 U/min, Einschaltdauer 50%
  • Ergebnis: mind. Lebensdauer 125.991 Doppelhübe
Nachhaltigkeit:
  • Saubere Gleitelemente anstatt geschmierter metallischer Kugeln
Mehr erfahren


drylin E SHT-30 Linearmodul

... mehr Dynamik denn je ...

SHT-30 Linearmodul
Technik verbessern:
  • Konfigurierbar mit 7 dryspin Steilgewinden
  • Ruhiger und vibrationsarmer Lauf
Kosten senken:
  • Einbaufertiges Linearmodul in mm genaue Wunschlänge
Beweise:
  • dryspin Gewinde Ds20x80 in SHT-30: 500 N Axialkraft, 300 mm Hublänge, 0,6 m/min Vorschub, 7,6 U/min, Einschaltdauer 50%
  • Ergebnis: mind. Lebensdauer 123.094 Doppelhübe
Nachhaltigkeit:
  • 100% sauberer und hygienischer Betrieb
Mehr erfahren

Antriebstechnik Online Shop

Antriebstechnik Shop Fertige Linearmodule in gängigen Standardgrößen direkt online bestellen.
Zum Online Shop

Antriebstechnik Konfigurator

Antriebstechnik Konfigurator Noch nicht das richtige Produkt dabei gewesen? Konfigurieren Sie sich Ihre eigene Lineareinheit.
Zum Konfigurator

Produkt anfragen

Antriebstechnik News Anfrage Sie haben Fragen zu einem unserer News Produkte? Dann schreiben Sie uns hier eine Nachricht.
Jetzt Anfrage stellen

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Online:

Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr


The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus GmbH or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH