Lösung
Damit der Schreibtisch von Furnature seinen Herausforderungen standhalten kann, setzte das Unternehmen auf kompakte und leichtgängige Lager aus Hochleistungskunststoffen von igus®. Hierzu wurden
drylin® R auf Holzwellen verwendet und getestet. Die Anwendung und Anforderungen wurden ebenfalls in der aktuellen
drylin® Studie aufgenommen. Welche der igus Polymere sich am besten mit unterschiedlichen Holzarten eignen. Die Ergebnisse zeigten, dass die ermittelten Reibwerte sich nur geringfügig von den Ergebnissen auf Stahl oder Aluminium unterscheiden. Auch die Verschleißergebnisse für Lager und Wellen sind sehr vielversprechend. Die Lineargleitlager der Serie
drylin® R auf Holzwellen sind vor allem sehr robust und langlebig und bieten eine hervorragende Gleitfähigkeit und das ganz ohne Schmierung. Zudem weisen die Gleitfolien aus iglidur® J4 einen hohen Regranulatanteil (bis zum 97 %) aus und hierdurch einen bis zu 60 % reduzierten Fußabdruck.