drylin® ZLW Linearachsen "Typ EX" sind vorbereitet für Anwendungen in hochsensiblen Umgebungen wie Mehlproduktion, Holzbearbeitung oder Lackieranlagen mit EX-Schutz-Anforderung. Die Achse wird in individueller Hublänge mit dry-tech® Gleitfolien, einem leitenden Zahnriemen konfiguriert.
Art.-Nr. | Gewicht | Gewicht | Hublänge | Übersetzung | Verzahnung | Zahnriemen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ohne Hub [kg] | 100 mm Hub [kg] | max.* [mm] | [mm/U] | -material | -breite [mm] | -spannung [N] | ||||
ZLW-1040-02-EX | 0,7 | 0,14 | 2000 | 70 | AT5 | PU mit St | 16 | 200 |
* Größere Hublängen bieten wir gerne auf Anfrage nach technischer Klärung an
Länge frei Wählbar innerhalb der Hublänge
Art.-Nr. | A | Al | H | E2 | E3 | I | R | f | lt | ha | lz | l2 | d2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0,3 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | -0,3 | h9 | ||||||||||
ZLW-1040-02-EX | 74 | 100 | 45 | 60 | 87 | 204 | 40 | 1 | 52 | 22 | 27 | 20 | 10 |
Art.-Nr. | X | E | AP | LP | dp | n | nb | nw | nh | dT | T1 | T2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0,2 | -1,0 | ±0,25 | ±0,25 | |||||||||||
ZLW-1040-02-EX | variabel | 60 | 78 | 40 | 6,4 | 5,2 | 9,5 | 4,3 | 15,5 | 5 | 36 | 26,5 |