Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

drylin® Linearmodul SLW Protect

drylin SLW-PT  

Der drylin® SLW-Protect nutzt das widerstandsfähige drylin® W-Profil als perfekten Schutzmechnismus. Gewindemutter- und spindel liegen unter W-Linearführung.

drylin® W-Profilschiene als Schutzmechanismus

Verfügbar mit Steigung 10x2, 10x12,10x50

Flache Bauform

3 Schlittenlängen

 
Lieferprogramm:
Art.-Nr.:
Technische Daten
Bestellnummer max. Hublänge Gewicht zusätzl.
(pro 100 mm)
max. stat. Tragfähigkeit Traversenmaterial    
    [kg] [g] axial [N] radial [N]      
 SLW-PT-1040 750 0,75 0,02 700 2000 Aluminium 226,11 EUR 
 SLW-BB-PT-1040 750 0,9 0,02 500 2000 Aluminium 252,99 EUR 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
*abhängig von Last und Drehzahl
Abmessungen [mm]
Bestellnummer A Al H E1 E2 E3 l hw f lt tk ts
  -0,3 -0,3   ±0,15 ±0,15 ±0,15       ±0,1    
 SLW-PT-1040 74 87 29 60 60 74 131 33,25 3,25 22 11 6,8
 SLW-BB-PT-1040 74 87 29 60 60 74 147 33,25 3,25 30 11 6,8
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
Linearmodul mit Motor - Abmessungen [mm]
Bestellnummer tg kt d T l2 d2 d2** ha
            Standard wahlweise  
 SLW-PT-1040 M8 6,4 10 TR10x2 17 TR10x2* 6h9 14,5
 SLW-BB-PT-1040 M8 6,4 10 TR10x2 17 TR10x2* 6h9 14,5
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
**Gewinde / Restgewinde sichtbar