Lösung
Sowohl die Energiezuführungen als auch die Leitungen werden für HIWIN bereits seit Jahren aus unserem Hause geliefert. Bei den Leitungen sind unsere
Servoleitungen der chainflex CF27-Serie sowie
Messsystemleitungen der Serien chainflex CF211 und CF111.D im Einsatz. Durch den kompakten Aufbau, mit zwickelfüllend extrudiertem Innenmantel und hochabriebfestem PUR-Außenmantel ist die 'CF27'-Serie für höchste Beanspruchungen geeignet. Mit ihr kann problemlos eine Beschleunigung bis 100 g realisiert werden. Um eine höchst mögliche EMV-Sicherheit sicher stellen zu können, wird ein spezieller Geflechtschirm mit optimiertem Flechtwinkel und 90 % optischer Bedeckung verwendet, der selbst bei hohen Hubzahlen von Linearantrieben zu keinen Schirmdrahtbrüchen führt. Dazu kommen die Messsystemleitungen 'CF211' für hohe Beanspruchung und 'CF111.D' für den besonders öligen Nassbereich zum Einsatz. Sowohl die Servo- als auch die Messsystemleitungen werden als sogenannte
readycable geliefert, kommen also beidseitig bereits mit Steckern vorkonfektioniert beim Kunden an.
Geführt werden die Leitungen in den zweiteiligen
Energiezuführungen des Typs E2/000, in den Serien 1400 und 2400. Die Energieketten mit integrierter Zugentlastung im Anschlussbereich zeichnen sich durch ihre hohe mechanische Stabilität, verbunden mit leisem Lauf aus. Konstruktion und Material sorgen für eine hohe Lebensdauer – auch der innen liegenden Leitungen. Sie können durch den einfachen Aufklappmechanismus einfach getauscht werden. Die Energiezuführungen bewähren sich heute weltweit in einem weiten Anwendungsbereich.