drylin® SHT - Positionsanzeiger


Um Stillstandszeiten so gering wie möglich zu halten, um Einstellungen schnell und präzise durchzuführen - reproduzierbare Werte sind die Aufgabe der Positionsanzeiger. Passend für fast alle Lineareinheiten in der passenden Gewindesteigung, in der gewünschten Blick- und Zählrichtung und in verschiedenen Farben sind diese ab Lager lieferbar

Digitaler Positionsanzeiger

Für noch genauere Einstellungen

Auf die Gewindesteigung frei programmierbare elektronische Positionsanzeige (batteriebetrieben) für drylin® Linearmodule. Ideal für den Einsatz mit dryspin® Steilgewinde. LCD-Display mit 5 Stellen und Sonderzeichen, hohe Batterielebensdauer und einfacher Batteriewechsel ohne Demontage des Geräts.

  • Elektronische Digitalanzeige
  • LCD Display mit 5 Stellen
  • Reset, Kettenmaß, Offset über Tasten am Positionsanzeiger einstellbar
  • Batterielebensdauer 8 Jahre
  • Werkzeugloser Batteriewechsel
  • Wahlweise steigende Zählrichtung im oder gegen den Uhrzeigersinn
  • Ableserichtung Standard oder 180° gedreht

SHT-PA

Lieferprogramm

Art.-Nr. Drehzahl Gewicht Schutzart
in 10 Werktagen versandfertig SHT-P3-A 600 60 IP51 In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Hinweis: Reduzierhülsen im Lieferumfang enthalten

Analoge Positionsanzeiger

Eigenschaften

Analoganzeiger aus Kunststoff für das Einstellen und direkte Ablesen der Schlittenposition

Zähler mit 3-5 Ziffern (Modellabhängig)
(rote Ziffer zur Anzeigen der Zehntel)

kombinierbar mit Handklemmungen und Handrädern

im Lieferumfang ist die passende Reduzierhülse enthalten

Positionsanzeiger

Bestellschlüssel

Bestellschlüssel

Gehäusefarbe
O = Orange (Standard)
Zählrichtung
DX = im Uhrzeigersinn
SX = gegen Uhrzeigersinn
Steigung
Ableserichtung
Baugröße

1. 0 Grad
2. 90 Grad
3. 180 Grad
4 270 Grad
5. Ableserichtung: A Standard
6. Ableserichtung: B (optional) für vertikale Einbaulage: Ableserichtung 180° gedreht

Steigung für Spindel Anzeige im Display nach
1 Umdrehung
1,25 M8 x 1,25 001,25
2 TR 10 x2 002,0
3 TR 10 x 3; TR 12 x 3 003,0
4 TR 18 x 4; TR 14 x 4 004,0
5 TR 24 x 5 005,0
12 10 x 12 012,0
50 10 x 50 005,0
100 18 x 100 001,0
Die Steigung ist abhängig von der eingesetzten Spindel.

Artikelnummer Ziffernanzahl    
in 10 Werktagen versandfertig SHT-P1 3 Ziffern 41,71 EUR In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig SHT-P3 4 Ziffern 47,61 EUR In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig SHT-P6 5 Ziffern 56,69 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

in 10 Werktagen versandfertig