Lösung:
Unter Berücksichtigung der gegebenen engen Platzverhältnisse, um nicht mit der Außenhülle zusammenzustoßen, wurde die Kippachse "Elevation" beidseits mit einem kompakten Doppelkettensystem ausgestattet, das zwei ineinanderlaufende vertikal hängende
e-ketten der Serie E4.56 enthält. Das ganze System wird den veränderlichen Schwerkraftverhältnissen gerecht – ein entscheidendes Kriterium. Für die vertikal stehende Azimut-Achse mit einem horizontalen Drehwinkel von 430° wurde eine komplexe
"RBR"-Lösung inklusive einer sog. schwimmenden Insel entwickelt und realisiert. Auch hier sind E4.56-Ketten verbaut: vier Stück, seitlich liegend mit Rückbiegeradius (RBR), ausgestattet mit Zugentlastungen (Artikelnr. 3250.ZB).