×
draw-e-chain für Server Racks, Schubladenauszüge
Leitungen führen auf engstem Raum
Spezielles flaches, einfaches und günstiges Design zur Leitungsführung in Server-Auszügen bzw. für Auszüge/Schubladen jeglicher Art.
Günstige Leitungsführung mit einfacher Befüllbarkeit und definiertem Biegeradius
Wenige Teile dank Band-Design und keine zusätzlichen Anschlusselemente
13 % flacher als die bisher flachste Standard e-kette® B17.1.048.0
(um 90° gedreht eingebaut) und dabei von oben befüllbar
Materialeinsparung durch exakt auf die Bedürfnisse konstruierte Leitungsführung
Platzsparende e-kette® für kleinste Bauräume in Server-Schubladen etc.
Jetzt draw-e-chain anfragen
draw-e-chain in Server-Auszügen
draw-e-chain
Lieferprogramm:
Art.-Nr. Stütze
Innenhöhe
[mm]
Außenhöhe
[mm]
Innenbreite
[mm]
Außenbreite
[mm]
Biegeradius
[mm]
D1.17.16/16.045.0
17
22
2 x 16
45
45
Jetzt anfragen
Technik verbessern
Platzsparende Energiekette für kleinste Bauräume in Server-Schubladen etc.
Kosten senken
Spezielles Design zur kostengünstigsten Energieführung auf engem Raum
Beweise
Im igus Labor entwickelt und getestet
Nachhaltigkeit
Materialeinsparung durch exakt auf die Bedürfnisse konstruierte Leitungsführung
Das könnte Sie auch interessieren
Energieketten Shop
Shop mit über 100.000 Produkte für freitragende, gleitende, hängende und stehende Anwendungen.
Jetzt Energieketten kaufen
Energieketten-Konfigurator
In wenigen Schritten Ihr individuelles Energiekettensystem zusammenstellen.
Jetzt schnell Energieketten konfigurieren
Energieketten Recycling
Energieketten wiederverwerten lassen statt wegwerfen.
Jetzt Energieketten recyceln lassen