Kosten senken & Technik verbessern
motion plastics für die
Displayherstellung
Eine wirtschaftliche Produktionsumgebung für Displays zu schaffen, ist eine Herausforderung. Maschinen und Anlagen müssen strengen Reinraumvorschriften genügen, eine hohe Gesamtanlageneffektivität (GAE) erreichen, platzsparend konzipiert und flexibel erweiterbar sein – und das bei langen Verfahrwegen von bis zu 16 Metern. Hier kommen Produkte von igus ins Spiel. Unsere Leitungen und Energieführungen bestehen aus Hochleistungskunststoffen, die abriebfest sind, sodass nahezu keine Partikel in die Umgebungsluft gelangen. Sie sind modular konzipiert, wartungsfreundlich und kompakt. Zum Einsatz kommen unsere Produkte unter anderem in Maschinen und Anlagen für Pick-and-Place Aufgaben, das Glasschneiden und die Panel-Herstellung.

Vorteile von igus Produkten:

  • Reinraum- und ESD-tauglich
  • Geringe Ausgasung
  • Kompakt und leicht
  • Kostengünstig
  • Online-Lebensdauerberechnung
  • Wartungfrei (24/7-Einsatz)
  • Montagefreundlich
  • Geräusch- und vibrationsarm
  • Komplettsystem oder Einzelkomponenten ab Losgröße 1
  • Schnelle Lieferung

Ausgewählte Produkte für die Displayindustrie

e-skin flat

Flaches Kabelführungssystem

  • Reinraumtauglich nach IPA ISO Klasse 1
  • Modularer, kompakter Aufbau
  • Leitungen minutenschnell austauschbar
  • Optional mit abgestimmtem Verseilgebinde CFCLEAN für hohe Ausfallsicherheit
e-skin flat
e-skin soft

Zweiteilige Wellrohre

  • Reinraumtauglich nach IPA ISO Klasse 1
  • Zweiteilig, bestehend aus Ober- und Unterschale
  • Schnelle Montage durch Reißverschluss-Öffnungsprinzip
  • Für schnelle, kurze freitragende Anwendungen
e-skin Wellrohre
e-kette E6

e-kette für hohe Dynamik

  • Reinraumtauglich nach IPA ISO Klasse 1
  • Sehr leise: 32dB(A) bei 1 m/s
  • Beidseitig aufschwenkbare Öffnungsstege
  • Glatter, leitungsschonender Innenraum
  • Vorspannung lösbar durch Drehen der Innenlasche
e-kette E6.1