Anleitung zum Austausch der DIN 103

Änderung im DGE: Von Gewindegeometrie TR zu DS

1. Schritt: Zum Konfigurationsschritt "1 Ausführung wählen" wechseln

Step 1

2. Schritt: Zur Auswahl "Gewindegröße" runter scrollen

Step 1

3. Schritt: TR-Abmessung anklicken und Drop Down Menü öffnen

Step 3

4. Schritt: Bis zur alternativen DS-Abmessung scrollen und anklicken

Step 4

5. Schritt: Mit Hilfe des Buttons "Weiter" bestätigen - Fertig!

Step 3

Erklärung der dryspin Technologie

dryspin Geometrie
dryspin Übersichtsseite

dryspin Übersichtsseite:

  • Online-Shop und Konfiguratoren
  • Informationen
  • Anwendungsbeispiele
Abmessungstabelle

Abmessungstabelle

  • Übersichtliche Unterscheidung von Steil- und Trapezgewinden
  • Durchmesser von 4 - 50 mm und Steigungen von 0,5 - 100 mm
  • Ihr persönlicher Ansprechpartner
dryspin anwendungen

Technik rauf, Kosten runter...

dryspin anwendungen

Wieso Sie von TR zu DS wechseln sollten?

  • Eine bis zu 25 % geringere Verschleißrate
  • Eine um bis zu 30 % längere Lebensdauer 
  • Es eignen sich unsere Abmessungen: DS10x3, DS14x4, DS18x4, DS10x2 und DS12x3

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Thorben Hendricks
Thorben Hendricks

Leiter Geschäftsbereich dryspin Gewindetechnik

+49 2203 9649 9809E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung