Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

igus® Kabelverschraubungen HSK-M-EMV-D

 

Material* Messing vernickelt
Klemmeinsatz PA metallisiert
Formdichtung NBR
O-Ring NBR
Schutzart IP 68 – 10 bar / IP 69K
im angegebenen Klemmbereich
Dauergebrauchstemperatur -40 °C – 100 °C
* Materialzuschlag inklusive

Best.-Nr. Art.-Nr.
grau
AG GL H VPE Einzelpreis
      [mm] [mm] [mm] [mm] Stück Verpackungs
-einheit
 MAT0179524 1.631.1200.50 M12x1,5 3 6,5 25 14 5 Preis auf Anfrage 
 MAT0179525 1.631.1600.50 M16x1,5 5 6 32 20 5 Preis auf Anfrage 
 MAT0179526 1.631.2000.50 M20x1,5 10 6 33 24 5 Preis auf Anfrage 
 MAT0179527 1.631.2500.50 M25x1,5 13 7 39 30 5 Preis auf Anfrage 
 MAT0179528 1.631.3200.50 M32x1,5 18 8 45 40 5 Preis auf Anfrage 
 MAT0179529 1.631.4000.50 M40x1,5 24 8 51 50 5 59,03 USD 
 MAT0179530 1.631.5000.50 M50x1,5 32 9 57,5 57 5 Preis auf Anfrage 
 MAT0179531 1.631.6300.50 M63x1,5 37 10 52 64/68 5 94,87 USD 
Mehr zum gewünschten Artikel:
Produktseite PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog

EMV-Gegenmuttern

 

Material Messing vernickelt

Best.-Nr. Art.-Nr.
grau
IG H S VPE Einzelpreis  
      [mm] [mm] [mm] Stück Verpackungs-
einheit
 
 MAT0179516 1.167.1200.50 M12x1,5 2,8 15 0,7 5 3,16 USD 
 MAT0179517 1.167.1600.50 M16x1,5 2,8 19 0,7 5 3,32 USD 
 MAT0179518 1.167.2000.50 M20x1,5 3 24 0,7 5 3,48 USD 
 MAT0179519 1.167.2500.50 M25x,15 3,5 30 0,7 5 5,78 USD 
 MAT0179520 1.167.3200.50 M32x1,5 4,5 36 0,7 5 8,13 USD 
 MAT0179521 1.167.4000.50 M40x1,5 5 46 0,7 5 10,28 USD 
 MAT0179522 1.167.5000.50 M50x1,5 5 60 0,7 5 27,75 USD 
 MAT0179523 1.167.6300.50 M63x1,5 6 70 0,7 5 34,58 USD 
Mehr zum gewünschten Artikel:
Produktseite PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
Leitungsdurchmesser in mm