Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

igus® Kabelverschraubungen HSK-M-EMV

 

Material* Messing vernickelt
Klemmeinsatz PA
Formdichtung NBR
O-Ring NBR
Schutzart IP 68 – 10 bar / IP 69K
im angegebenen Klemmbereich
Dauergebrauchstemperatur -40 °C – 100 °C
* Materialzuschlag inklusive

Best.-Nr. Art.-Nr.
grau
AG GL H VPE    
      [mm] [mm] [mm] [mm] Stück    
 MAT0179508 1.691.1200.50 M12x1,5 3 6,5 19 14 5 5,51 USD 
 MAT01712336 1.691.1200.51 M12x1,5 2 6,5 19 14 5 Preis auf Anfrage 
 MAT0179509 1.691.1600.50 M16x1,5 5 6 22 20 5 7,26 USD 
 MAT01712337 1.691.1600.51 M16x1,5 3 6 22 20 5 6,03 USD 
 MAT0179510 1.691.2000.50 M20x1,5 10 6 23 24 5 10,65 USD 
 MAT01712338 1.691.2000.51 M20x1,5 7 6 23 24 5 Preis auf Anfrage 
 MAT0179511 1.691.2500.50 M25x1,5 13 7 24 30 5 Preis auf Anfrage 
 MAT01712339 1.691.2500.51 M25x1,5 9 7 24 30 5 Preis auf Anfrage 
 MAT0179512 1.691.3200.50 M32x1,5 18 8 31 40 5 27,79 USD 
 MAT01712340 1.691.3200.51 M32x1,5 13 8 31 40 5 Preis auf Anfrage 
 MAT0179513 1.691.4000.50 M40x1,5 22 8 37 50 5 Preis auf Anfrage 
 MAT01712341 1.691.4000.51 M40x1,5 20 8 37 50 5 Preis auf Anfrage 
 MAT0179514 1.691.5000.50 M50x1,5 32 9 37 57 5 Preis auf Anfrage 
 MAT01712342 1.691.5000.51 M50x1,5 25 9 37 57 5 Preis auf Anfrage 
 MAT0179515 1.691.6300.50 M63x1,5 37 10 38 64/68 5 Preis auf Anfrage 
 MAT01712343 1.691.6300.51 M63x1,5 29 10 38 64/68 5 Preis auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
Produktseite PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog

EMV-Gegenmuttern

 

Material Messing vernickelt

Best.-Nr. Art.-Nr.
grau
IG H S VPE    
      [mm] [mm] [mm] Stück    
 MAT0179516 1.167.1200.50 M12x1,5 2,8 15 0,7 5 3,16 USD 
 MAT0179517 1.167.1600.50 M16x1,5 2,8 19 0,7 5 3,32 USD 
 MAT0179518 1.167.2000.50 M20x1,5 3 24 0,7 5 3,48 USD 
 MAT0179519 1.167.2500.50 M25x,15 3,5 30 0,7 5 5,78 USD 
 MAT0179520 1.167.3200.50 M32x1,5 4,5 36 0,7 5 8,13 USD 
 MAT0179521 1.167.4000.50 M40x1,5 5 46 0,7 5 10,28 USD 
 MAT0179522 1.167.5000.50 M50x1,5 5 60 0,7 5 27,75 USD 
 MAT0179523 1.167.6300.50 M63x1,5 6 70 0,7 5 34,58 USD 
Mehr zum gewünschten Artikel:
Produktseite PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
Leitungsdurchmesser in mm