Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

igus® Kabelverschraubungen HSK-K

 

Material PA V0 nach UL 94
Formdichtung NBR
Schutzart IP 68 – 10 bar / IP 69K
im angegebenen Klemmbereich
mit zus. O-Ring am Anschlussgewinde
Dauergebrauchstemperatur -40 °C – 100 °C
Lieferfarbe grau RAL 7035

Best.-Nr. Art.-Nr.
grau
AG GL H VPE    
      [mm] [mm] [mm] [mm] Stück    
 MAT0179492 1.209.1200.50 M12x1,5 3 8 21 15 5 1,28 USD 
 MAT01712319 1.209.1200.51 M12x1,5 2 8 21 15 5 Preis auf Anfrage 
 MAT0179493 1.209.1600.50 M16x1,5 4 8 22 19 5 Preis auf Anfrage 
 MAT01712320 1.209.1600.51 M16x1,5 2 8 22 19 5 Preis auf Anfrage 
 MAT01712321 1.219.1600.50 M16x1,5 5 8 25 22 5 1,81 USD 
 MAT0179494 1.209.2000.50 M20x1,5 6 9 27 24 5 Preis auf Anfrage 
 MAT01712322 1.209.2000.51 M20x1,5 5 9 27 24 5 Preis auf Anfrage 
 MAT0179563 1.219.2000.50 M20x1,5 10 9 28 27 5 2,52 USD 
 MAT0179495 1.209.2500.50 M25x1,5 13 11 31 33 5 2,16 USD 
 MAT01712323 1.209.2500.51 M25x1,5 9 11 31 33 5 1,69 USD 
 MAT0179496 1.209.3200.50 M32x1,5 18 11 39 42 5 4,32 USD 
 MAT01712324 1.209.3200.51 M32x1,5 13 11 39 42 5 Preis auf Anfrage 
 MAT0179497 1.209.4000.50 M40x1,5 22 13 48 53 5 15,34 USD 
 MAT01712325 1.209.4000.51 M40x1,5 20 13 48 53 5 Preis auf Anfrage 
 MAT0179498 1.209.5000.50 M50x1,5 32 13 49 60 5 25,65 USD 
 MAT01712326 1.209.5000.51 M50x1,5 25 13 49 60 5 Preis auf Anfrage 
 MAT0179499 1.209.6300.50 M63x1,5 37 14 49 65/68 5 4,48 USD 
 MAT01712327 1.209.6300.51 M63x1,5 29 14 49 65/68 5 Preis auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
Produktseite PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog

K-Gegenmuttern

 

Material SB / PA
Dauergebrauchstemperatur -20 °C – 40 °C (SB)
-40 °C – 100 °C (PA)
Lieferfarbe grau RAL 7035

Best.-Nr. Art.-Nr.
grau
IG H VPE    
      [mm] [mm] Stück    
 MAT0179500 1.262.1200.50 M12x1,5 5 17 5 Preis auf Anfrage 
 MAT0179501 1.262.1600.50 M16x1,5 5 22 5 Preis auf Anfrage 
 MAT0179502 1.262.2000.50 M20x1,5 6 27 5 Preis auf Anfrage 
 MAT0179503 1.262.2500.50 M25x1,5 7 36 5 Preis auf Anfrage 
 MAT0179504 1.262.3200.50 M32x1,5 7 41 5 Preis auf Anfrage 
 MAT0179505 1.262.4000.50 M40x1,5 7 50 5 Preis auf Anfrage 
 MAT0179506 1.262.5000.50 M50x1,5 8 60 5 Preis auf Anfrage 
 MAT0179507 1.262.6300.50 M63x1,5 8 75 5 Preis auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
Produktseite PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
Leitungsdurchmesser in mm