Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Das igus® Motto lautet seit vielen Jahren "plastics for longer life®". Darunter verstehen wir die Herstellung innovativer Kunststoffprodukte, die Wartungsarbeiten reduzieren, technische Verbesserung erreichen, dabei Kosten senken und die Lebensdauer erhöhen, alles ab Lager und schnell lieferbar.
Bis zu 40% Kostenersparnis
100% schmiermittelfrei
100% wartungsfrei
in 2 Tagen bei Ihnen
Bis zu 25% Kostenersparnis
100% schmiermittel- und wartungsfrei
identische Anschlussmaße für Bohrlöcher und Anschlussteile wie viele Kugelumlaufführungen
in 2 Tagen bei Ihnen
Bis zu 50% Kostenersparnis
Bis zu 80% Gewichtsersparnis
100% schmiermittelfrei
100% wartungsfrei
Schwingungsdämpfend
Korrosionsfrei
in 2 Tagen bei Ihnen
Lagerkosten bei Leitungen, e-ketten® und Steckern auf Null senken
Durchlaufzeiten auf die Hälfte reduzieren
Flexibel auf Auftragsschwankungen reagieren
Maschinenstillstandszeiten minimieren
Anzahl der Lieferanten und Bestellungen um 75% reduzieren
Weltweit für Sie vor Ort
Alles aus einer Hand, mit Systemgarantie (je nach Anwendung) und kostenlosem Projektierungsservice unserer Ingenieure
chainflex® hält oder Geld zurück!
keine Schnittkosten und Mindermengenzuschläge und -abnahme
Schnelle Verfügbarkeit auf der ganzen Welt
Präsenz in über 40 Ländern rund um den Globus
Ab Lager! Das spart Zeit, Geld, Lagerkapazität und gilt für jeden unserer über 950 Leitungstypen
bis 47 Millionen Zyklen in e-ketten® getestet
verschiedene Zulassungen und Konformitäten: zum Beispiel UL, CSA, CE, Desina, IPA
Stabile Preise: keine aktuellen Preiserhöhungen im Gegensatz zu vielen Leitungslieferanten
Bis zu 133% höhere Zugfestigkeit*. Bei Material und Rinnen sparen
Bis zu 33% größere freitragende Länge*. Sie sparen im Anschaffungspreis, weil Sie jetzt kleinere e-ketten® nehmen können
Überdimensionierte Energiezuführungen auf Grund von großen freitragenden Längen oder Lasten können z.B. mit dem igus® System E4.1 optimiert werden
"Best of class" - größte Stabilität** mit vergleichbaren Kunststoff e-ketten®
e-ketten® sind wartungsarm und langlebig
Wir bieten Ihnen die beste Lösung für Ihre Anwendung zum optimalen Preis
Große Vielfalt ab Lager lieferbar
Standard-Baukasten mit unzähligen Erweiterungsmöglichkeiten
* Verglichen mit Serien des igus®-Systems E4/00
** Test igus® Labor: Durchhang mit definiertem Gewicht und Länge über 96h getestet