e-bone pink

e-bone

Der praktische Begleiter für unterwegs schont deine Kopfhörer vor Kabelbruch und lästigen Knoten. Überzeuge dich selbst von unserem Weggefährten für jeden Musikliebhaber!

ebone aufgewickelt mit kopfhörer

Der Kabelmanager für deine Kopfhörer

Schluss mit Knoten im Kabel und defekten Kopfhörern! Der e-bone ist ein Kabelaufroller von Musikliebhabern für Musikliebhaber und macht deine Kopfhörer blitzschnell einsetzbar ohne lästiges entknoten. Der Kabelmanager passt in jede Hosen- oder Handtasche und schont Kabel und Nerven.

ebone beschriftet

Kopfhörerführung

ø12mm Loch mit biegsamer Öffnung für leichtes Einfädeln - passt zu fast allen Ohrhörern!

High-Tech-Polymer

Dank unserer langjährigen Erfahrung aus der Industrie konnten wir das perfekte Material für diese spezielle Anwendung entwickeln

Kreditkartengroß

Mit ca 86mm*54mm*2mm passt der e-bone in jede Tasche und jedes Portmonaie, ideal für unterwegs!

Schlank und leicht

2 mm dünn und weniger als 5 g Gewicht und hochelastisch - perfekt für einen aktiven Lifestyle

Schnell eingefädelt

Anpassbare Halterung für das Steckerende - haltbar und praktisch!

Stabil und flexibel

Trotz der Leichtigkeit ist der e-bone dank der polymeren Zusammensetzung extrem haltbar und dabei formstabil

Awards für unseren e-bone

Es ist uns eine große Ehre, dass wir gleich drei Mal für unseren Kabelaufroller ausgezeichnet wurden. Mit dem IF Design Award 2016, einer 'honourable mention' beim reddot Award 2016 und mit dem diesjährigen German Design Award für Excellent Product Design Entertainment.

kabelmanager kabelaufroller awards
kabelorganizer farben

Kabel geschickt organisiert

Lästige Kabelverknotungen und defekte Kopfhörer haben ein Ende. Der e-bone Kabelaufroller ist extrem kabelschonend. Er schützt die Problemstellen Kopfhörer und Stecker, wodurch die Lebensdauer von deinen Kopfhörern um ein vielfaches verlängert wird. Unser Kabelmanager wirkt vorsorglich gegen Kabelbruch an Stellen, an denen sich der Kopfhörer nicht nur beim Tragen viel bewegt, sondern auch beim Herumrutschen in Tasche, Handtasche oder Rucksack. Kein lästiger Kabelsalat mehr - mit wenigen Handgriffen lässt sich der Kopfhörer simpel aufrollen und du kannst entspannt deine Musik genießen. Der e-bone Kabelmanager eignet sich hervorragend als Geschenkidee für Musikfanatiker und Casuals - oder für dich!