Lieferung – schnell und verlässlich

Produkte versandfertig ab 24 h

Sie möchten wissen, wie schnell wir Ihre gewünschten Produkte liefern können? Im Onlineshop weisen wir an jedem Produkt aus, innerhalb welcher Zeit der Versand erfolgen kann. Soll es einmal noch schneller gehen, nehmen Sie Kontakt zu Ihren Ansprechpartner:innen auf, sie werden mit Ihnen gemeinsam eine Lösung finden.  

Tipp: Für individuelle und schnell gefertigte Bauteile probieren Sie unseren 3D-Druck-Service aus. Einfach 3D-Modell hochladen, Fertigungsverfahren und Material auswählen, Bauteil direkt bestellen oder ein Angebot anfragen. Mit Lebensdauerberechnung und Machbarkeitsprüfung. Und aus bewährten verschleißfesten Kunststoffen.  

243.000 Produkte in über 1.000.000 Variationen ab Lager – wir können liefern!

Darum sind wir so schnell


Bei igus kommt alles aus einer Hand. Von Lagertechnik über Leitungen bis zu Energieführungen produzieren wir unsere Produkte selbst. Auch konfektioniert wird bei uns, am Hauptsitz in Köln und je nach Produktkategorie auch in Niederlassungen. Deshalb können mit Steckern konfektionierte Leitungen oder mit Leitungen bestückte Energieketten schnell am Einsatzort sein. Wir haben frühzeitig begonnen, unsere Kapazitäten am Haupt-Produktionsstandort in Köln auszubauen, um jederzeit Gleit- und Linearlager, Energieketten und hochflexible Leitungen als Meterware liefern zu können.    

Lager und Spritzguss in der Fabrik

Was haben wir gemacht

  • Seit 2021 380 neue Spritzgussmaschinen angeschafft und 275 alte gegen neue, effizientere getauscht (Stand: 05/2022). 
  • 12.000 zusätzliche Lagerplätze für Paletten geschaffen 
  • Mit dem Bau eines neuen Produktionsgebäudes begonnen: 20.000 m² stehen ab Frühjahr 2023 zur Verfügung 

Was haben Sie davon

  • Über 97 Prozent Verfügbarkeit aller Katalogartikel, über 243.000 Artikel auf Lager
  • Schnelle Lieferung weltweit durch ein Netzwerk aus 30 Niederlassungen und Partnern in über 80 Ländern 
  • Kein Mindestbestellwert, keine Zuschläge bei Kleinmengen
  • Keine Schnittkosten bei Leitungen  
  • Beratung Mo.–Fr. von 7–20 Uhr und samstags von 8–12 Uhr


iform Werkzeugbau

iform – Wir bauen Spritzgusswerkzeuge selbst

Wir bauen unsere Spritzgusswerkzeuge im eigenen Werkzeugbau. Entwicklung, Fertigung, Bemusterung – alle Stationen der Werkzeugtechnik liegen bei uns. Und kurze Wege bedeuten weniger Zeit. Je nach Auftragsvolumen kann ein Werkzeug auch als print2mold im 3D-Druck erstellt werden, aus unseren bewährten Hochleistungskunststoffen und in kurzer Zeit. Schnelle Werkzeugreparaturen und -wartungen können wir ebenfalls durchführen und sichern so die Lieferfähigkeit unserer Produkte.     

Mehr Infos zum iform Werkzeugbau
FastLine

FastLine – Fertigungslinie für Sondergleitlager

Wenn's schnell gehen muss: Mit der FastLine erhalten Sie Gleitlager und Anlaufscheiben aus dem Spritzguss in spätestens sieben Tagen. Ob sich der Spritzguss oder ein anderes Fertigungsverfahren für Sie lohnt, können Sie einfach im iglidur Gleitlager-Designer erfahren: Das Online Tool bietet einen Preisvergleich aller igus Fertigungsverfahren und einen Abgleich mit unserem Standard-Sortiment. So haben Sie jederzeit den besten Preis im Blick.

Mehr über die FastLine erfahren