Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Schellen für Energieketten und Schutzschläuche an Cobot-Roboterarmen

Kostengünstig, flexibel und schnelle Montage - neue Halter für sichere Befestigung der Energiezuführung

Für eine sichere Befestigung der Energiekette oder des Schutzschlauches am Roboter kann nun auf die neuen Lean Robotics Schellen von igus zurück gegriffen werden. Die Universal-Halterungen mit Klettband sind formflexibel und passen sich so jedem Roboterarm an. Ein schlankes Design mit abgerundeten Kanten mindern die Verletzungsgefahr bei Kontakt mit dem Roboter.

Der neue Lean Robotics Schellen ist in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich und bietet sich für den Einsatz an den triflex R Serien TRC/TRE/TRL 30 und 40 sowie für alle handelsüblichen Schutzschläuche mit unterschiedlichen Durchmessern an.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

  • Für verschiedene Armdurchmesser der Roboter universell einsetzbar
  • Für die igus triflex R Serien TRC/TRE/TRL 30, 40 und 50 geeignet
  • Silikonfrei und somit auch für die Automobilindustrie geeignet
  • Kompaktes, einheitliches Design
  • Schlanke und leichte Bauform
  • Kombinierbar auch mit Wellrohrsystemen
  • Nahezu keine Störkanten für ein geringes Verletzungsrisiko
  • Montiert und nachgerüstet in wenigen Handgriffen
  • Low Cost Erweiterung im igus Cobot-Zubehör-
    Programm

COB-Schellen Standard

COB-Schellen Standard  

  • Halter
  • Klettband 1 m
  • Geeignet für alle Energieketten und Schutzschläuche

COB-Schellen mit Anschlusselement

COB-Schellen mit Anschlusselement  

  • Halter
  • Klettband 1 m
  • Anschlusselement mit und ohne Zugentlastung
  • Geeignet für triflex TRE, TRL, TRC Größe 30 und 40

COB-Schellen mit Protektor

COB-Schellen mit Protektor  

  • Halter
  • Klettband 1 m
  • Protektor Größe 40
  • Geeignet für TRE, TRL, TRC Größe 40

COB-Schellen mit PMAClip

COB-Schellen mit PMAClip  

  • Halter
  • Klettband 1 m
  • PMAClip
  • Geeignet für alle Schützschläuche mit Durchmesser Ø17 mm, Ø23 mm, Ø29 mm, 
    Ø36 mm und Ø48 mm

Standard-Schellen

Beschreibung: Halter + Klettband 1 m

Standard-Schellen  
Art.-Nr.:
Lieferprogramm | Passend für alle Energieketten und Schutzschläuche
Artikelnummer Beschreibung
 TR.COB.01.00.0 Halter + Klettband 1 m Preis auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Musterbestellung Preisanfrage Staffelpreise myCatalog

Schellen mit Anschlusselement und Zugentlastung

Beschreibung: Halter + Klettband 1 m + Anschlusselement mit Zugentlastung + Kunststoffschraube TR AE

Schellen mit Anschlusselement  
Art.-Nr.:
Artikelnummer Beschreibung
 TR.COB.01.30.Z1.0 Light Anschlusselement Gr. 30 mit kurzer Zugentlastung + Halter + Klettband 1 m Preis auf Anfrage 
 TR.COB.01.40.Z1.0 Light Anschlusselement Gr. 40 mit Zugentlastung + Halter + Klettband 1 m + Kunststoffschraube TR AE Preis auf Anfrage 
 TR.COB.01.40.Z2.0 Light Anschlusselement Gr. 40 mit langer Zugentlastung + Halter + Klettband 1 m + Kunststoffschraube TR AE Preis auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Musterbestellung Preisanfrage Staffelpreise myCatalog

Schellen mit Anschlusselement ohne Zugentlastung

Beschreibung: Halter + Klettband 1 m + Anschlusselement ohne Zugentlastung + Kunststoffschraube TR AE

Schellen ohne Anschlusselement  
Art.-Nr.:
Artikelnummer Beschreibung
 TR.COB.01.30.Z0.0 Light Anschlusselement Gr. 30 ohne Zugentlastung + Halter + Klettband 1 m Preis auf Anfrage 
 TR.COB.01.40.Z0.0 Light Anschlusselement Gr. 40 ohne Zugentlastung + Halter + Klettband 1 m + Kunststoffschraube TR AE Preis auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Musterbestellung Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
Passende triflex® e-ketten®:

Serie TRC:

  • Geschlossenes Design
  • Späneschutz
  • Glatte Außenkontur

Serie TRE:

  • "easy"-Design
  • Sehr leicht zu befüllen
  • Leitungen einfach reindrücken

Serie TRL:

  • Leichte Variante mit "easy"-Design
  • Sehr leicht zu befüllen
  • Kostengünstig

TRC.30  
TRE.30  
TRL.30  

Schellen mit Protektor

Beschreibung: Halter + Klettband 1 m + Protektor Größe 40

Schellen mit Protektor  
Art.-Nr.:
Artikelnummer Beschreibung
 TR.COB.01.40.30.0 Protektor Gr. 40 + Halter + Klettband 1 m + Kunststoffschraube Protektor Preis auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Musterbestellung Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
Passende triflex® e-ketten®:

TRE.40.058.0.B

TRE.40.058.0.B  

  • "easy"-Design
  • Sehr leicht zu befüllen
  • Leitungen einfach reindrücken

TRL.40.058.0

TRL.40.058.0  

  • Leichte Variante mit "easy"-Design
  • Sehr leicht zu befüllen
  • Kostengünstig

TRC.40.058.0

TRC.40.058.0  

  • Geschlossenes Design
  • Späneschutz
  • Glatte Außenkontur

Schellen mit PMAClip

Beschreibung: Halter + Klettband 1 m + PMAClip

Schellen mit PMAClip  
Art.-Nr.:
Lieferprogramm | Passend für Schutzschläuche mit Durchmesser Ø17 mm, Ø23 mm, Ø29 mm, Ø36 mm, Ø48 mm
Artikelnummer Beschreibung
 TR.COB.01.PMA.17.0 PMA Clip Nennweite 17 + Halter + Klettband 1 m + Kunststoffschraube Protektor Preis auf Anfrage 
 TR.COB.01.PMA.23.0 PMA Clip Nennweite 23 + Halter + Klettband 1 m + Kunststoffschraube Protektor Preis auf Anfrage 
 TR.COB.01.PMA.29.0 PMA Clip Nennweite 29 + Halter + Klettband 1 m + Kunststoffschraube Protektor Preis auf Anfrage 
 TR.COB.01.PMA.36.0 PMA Clip Nennweite 36 + Halter + Klettband 1 m + Kunststoffschraube Protektor Preis auf Anfrage 
 TR.COB.01.PMA.48.0 PMA Clip Nennweite 48 + Halter + Klettband 1 m + Kunststoffschraube Protektor Preis auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Musterbestellung Preisanfrage Staffelpreise myCatalog

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.
Chat-Service Montag bis Freitag 8 - 16 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.