Sie bauen eine CNC-Fräsmaschine und suchen nach den passenden Bauteilen? Bei uns können Sie die passenden Bauteile kostengünstig für Ihre Fräse bekommen - von der Schleppkette, über Kabel für Bewegung (chainflex Leitungen) bis hin zu Gleit- und Linearlagern, die auf Schmierung und Wartung verzichten.
Schleppkette E2i.26.057.075.0
Viel Platz für Ihre Leitungen und Schläuche
Schleppkette B15i.038.048.0
Kompakt, für kleine Fräsen ohne zusätzliche Leitungen und Schläuche
Steuerleitung CF881.07.04
Für Schrittmotoren
Steuerleitung CF130.02.03.UL
Für induktive Sensoren und Endschalter
Steuerleitung CF880.15.03
Für Frässpindel
Optional: Sie brauchen eine ölbeständige Leitung?
Wir empfehlen unsere Steuerleitungen CF890 und CF891.
PMA-Schutzschlauch
e-rib - die Verstärkung für Schlauchsysteme
Open Source / 3D-Druck
Halter und Anbauteile, speziell für die Volksfräse VF1 von Uncle Phil
Lineartechnik drylin
Gewindetechnik dryspin
X-Achse:
Für die Energieführung auf der X-Achse empfehlen wir die Standard-Energiekette E2i.26 oder die B15i für kleine Fräsen. Diese beiden sind kabelfreundlich, dank glatter und leitungsschonender Konturen. Damit die Energiekette zuverlässig funktionieren, empfehlen wir den Einsatz von Röhrchenrinnen.
Y-Achse:
Sowie die Energieführung auf der X-Achse empfehlen wir für die Y-Achse auch die Standard-Energiekette E2i.26 oder B15i für kleine Fräsen.
Die M-Serie für CNC-Maschinen bei der Firma Stepcraft ist bei Hobbyanwendern, aber auch bei der Auftragsfertigung von Kleinserien und der Erstellung von Prototypen sehr beliebt.
Bei der Konstruktion der Fräse spielten Funktion und Flexibilität ebenso eine Rolle wie die Kosten. Daher setzt der Maschinenhersteller heute für die Bewegung des Fräskopfes auf drei Achsen auf unsere dryspin Spindeln und Muttern.