Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Metallisches Bauteil mit iglidur IC-07 Beschichtung

Besonders chemikalienresistent

iglidur® IC-07, die verschleißfeste und chemikalienbeständige Polymer-Beschichtungen

Die neue Beschichtungsrezeptur iglidur® IC-07 wurde besonders auf die Beständigkeit gegen Chemikalien optimiert und schützt metallische Oberflächen nicht nur vor Reibung und Verschleiß, sondern auch vor agressiven Chemikalien. 


Technik verbessern

Technik verbessern

  • Geringe Reibwerte
  • Hohe Chemikalienbeständigkeit

Kosten senken

Kosten senken

  • Einfache Beschichtung metallischer Bauteile
  • Als Pulver ab Lager erhältlich

Beweise

Beweise

Verschleiß im igus Testlabor geprüft:
V2A-Welle oszillierend, p = 1 N/mm², v = 0,01 m/s
Ergebnis: 2,21 µm/km

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

igus unterstützt die Circular Economy von Kunststoffen und investiert in Chemical Recycling. Erfahren Sie mehr zum Thema.



Lagerstelle mit Schmutz

Schutz vor Verschleiß & Chemikalien

Dafür haben wir die iglidur IC-07 Beschichtung entwickelt

Wenn metallische Oberflächen nicht nur vor Abrieb und Verschleiß geschützt werden sollen, sondern auch regelmäßigem oder dauerhaftem Kontakt mit aggressiven Chemikalien ausgesetzt sind, können entsprechend resistente Beschichtungen eine Lösung darstellen. 

Die neue iglidur IC-07 Beschichtung eignet sich besonders für hochbeanspruchte Führungs- und Lagersysteme im Sondermaschinenbau, in der Labortechnik oder allgemein in Systemen der Fluidtechnik, wie beispielsweise Ventilen oder Pumpen.


Woraus bestehen iglidur® Werkstoffe?

Alle iglidur Werkstoffe setzen sich aus drei Bestandteilen zusammen: Basispolymere, Fasern und Füllstoffe, Festschmierstoffe, durch die Lager aus iglidur Werkstoffen wartungs- und schmierfrei sind. Da nicht ein universeller Werkstoff alle Aufgaben gleich gut erfüllen kann, gibt es verschiedene iglidur Werkstoffe. Bei jedem ist die Zusammensetzung der drei Bestandteile und das Anwendungsfeld eine andere.

Basispolymere

iglidur Basispolymere

Basispolymere sind entscheidend für die Verschleißfestigkeit der iglidur Werkstoffe. Sie sorgen dafür, dass die Festschmierstoffe nicht unter zu hohen Auflagedruck geraten. 

Fasern und Füllstoffe

iglidur Basispolymere mit Fasern

Diese Bestandteile verstärken die Werkstoffe, so dass sie auch hohe Kräfte oder Kantenbelastung aushalten und bei Dauerbeanspruchung eingesetzt werden können. 

Festschmierstoffe

USP Bild

Sie schmieren Bauteile aus iglidur Werkstoffen selbstständig und vermindern so die Reibung. Sie sind in Form von mikroskopisch kleinen Partikeln im gesamten Werkstoff verteilt.


Kurze Neuheitenpräsentation der iglidur IC-07 Beschichtung


Beratung zu IC-07 Beschichtung

Jetzt igus kontaktieren

Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne.
Egal ob per E-Mail, Telefon oder vor Ort.
Wählen Sie einfach die gewünschte Kontaktmöglichkeit aus. 

Unverbindliche Anfrage stellen

Musterbox - iglidur Gleitlager

iglidur improves Musterbox mit Schablonen und Gleitlager-Katalog

Lernen Sie unsere Werkstoffe kennen. 
Die Musterbox enthält 39 Gleitlager und Schablonen, um ganz einfach den passenden Werkstoff zu finden.

Jetzt kostenlos bestellen!

Was ist iglidur?

iglidur Gleitlager unter der Lupe

Woraus bestehen iglidur Werkstoffe? 
Was steckt hinter dem Selbstschmier-Effekt? Erfahren Sie mehr über die Funktionsweise von iglidur Gleitlagern.

iglidur Werkstoffe unter der Lupe


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Chat-Service:

Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr