Auf 22 Milliarden Produkten erscheint jährlich das UL Zeichen in den USA. Das Prüfzeichen UL/CSA-Recognized wird für Teilkomponenten größerer Systeme vergeben. In diesem Fall werden nur Komponenten zertifiziert, die nicht für eine alleinige, genau definierte Installation oder Anwendung bestimmt sind. Leitungen für Anwendungen, die nicht normativ und vollumfänglich beschrieben werden können, werden dementsprechend nach UL-Recognized (AWM) zertifiziert.
Als Beispiel können hier Leitungen für den Einsatz in Energieketten genannt werden: Diese sind so unterschiedlich, komplex und vielfältig, dass eine normative komplette Beschreibung unmöglich ist. Hier greift die UL-Recognized Zulassung. Diese bietet dem Entwickler von Leitungen einen Baukasten an verschiedenen zugelassenen Isolations-, Mantel- und Konstruktionsmöglichkeiten. Daraus bilden Leitungshersteller idealerweise eine Kombination, die exakt für eine spezielle Kundenanwendung genutzt werden kann, d.h. funktioniert.
Der Baukasten besteht aus verschiedenen Inner und Outer Styles mit denen eine Leitung zusammengebaut werden kann. Die verschiedenen Styles sind definiert bezüglich Spannungsebene, Flammwidrigkeit, Temperaturbereich etc. Je nach Anwendung können dann die verschiedenen Styles gemischt werden. Der Inner Style definiert die Anforderungen an die Aderisolierung und der Outer Style an den Außenmantel.