Das weltgrößte Testlabor für bewegte Leitungen


Fakten Übersicht:


  • Größtes Labor für bewegte Leitungen
  • 30 Jahre Erfahrung
  • 3.800 m² Fläche des gesamten Testlabors
  • 64 Anlagen
  • 800 parallel laufende Tests an 64 Versuchsanlagen
  • 2 Milliarden Doppelhübe pro Jahr
  • 1,4 Millionen elektrische Messungen pro Jahr
  • bis zu 36 Monate Garantie


36 Monate Sicherheit. Einzigartig am Markt.

Zur chainflex Garantie

Planungssicherheit für Unternehmen. Berechenbar.

chainflex Lebensdauerrechner

Warum das Produkt halten sollte, was es verspricht

UL verified: chainflex® bekommt höchste Anerkennung durch weltweit angesehene Prüfungsorganisation

Wir geben mit gutem Gewissen bis zu 36 Monate Garantie auf unsere Leitungen, da wir mit über 30 Jahren Erfahrung und 700 parallel laufenden Versuchen sichere Vorhersagen über die Lebensdauer unserer Leitungen treffen können.

igus hat jetzt als erste deutsche Firma dieses Versprechen für chainflex-Leitungen validieren lassen. In einem aufwendigen Zertifizierungsprozess bestätigte das US-Institut „Underwriters Laboratories“ die Richtigkeit der Aussage „igus 36-month chainflex cable guarantee and service life calculator based on 2 billion test cycles per year“. Damit ist das Kölner Unternehmen das erste in Europa, was den Wahrheitsgehalt einer werblichen Aussage durch eine Prüfinstitution bestätigen lässt. Künftig verlässt weltweit keine chainflex-Leitung mehr das Werk, die nicht durch das UL-Marketing Label mit seiner eindeutigen, auf igus verweisenden Nummer B129699 gekennzeichnet ist.

Insgesamt 1044 der über 1350 im Portfolio befindlichen und ab Lager verfügbaren Leitungen besitzen bereits eine klassische UL-Zulassung. Dies ist Voraussetzung für die reibungslose Inbetriebnahme einer Anlage in den USA. Der Export von Anlagen nach Amerika wird damit reibungslos laufen. Die Kombination aus UL-Zulassung und UL-Marketing-Label sichert den reibungslosen Export nun doppelt.

Diese Aussagen schaffen Zuverlässigkeit und Planungssicherheit für Ihren gesamten Investitionsprozess; jetzt umso mehr, da sie von externer Stelle bestätigt wurden! Alles zu UL verified im kostenlosen Whitepaper erfahren:
 

Kostenloses Whitepaper hier lesen

Übersicht aktueller Tests

Test 4876 Steuerleitung CF9.15.18

Leitungsaufbau: 18G1,5
Erreichte Lebensdauer: 0,53 Mio. Hübe
Biegeradius e-kette: 100mm
Biegefaktor: 6,5 x Leitungsdurchmesser

Test 5108 Busleitung (Ethernet CAT6) CFBUS.LB.049

Leitungsaufbau: (4x(2x0,15))C
Erreichte Lebensdauer: >24 Mio. Hübe
Biegeradius e-kette: 55mm
Biegefaktor: 6,6 x Leitungsdurchmesser

Test 4221 Datenleitung CF240.PUR

Leitungsaufbau: (18x0,25)C
Erreichte Lebensdauer: 30 Mio. Hübe
Biegeradius e-kette: 75mm
Biegefaktor: 8,5 x Leitungsdurchmesser

Test 5034 Servoleitung CF29.25.15.02.01.D

Leitungsaufbau: (4G2,5+(2x1,5)C)C
Erreichte Lebensdauer: 45 Mio. Hübe
Biegeradius e-kette: 100mm
Biegefaktor: 7,2 x Leitungsdurchmesser

Test 4888 Busleitung CFROBOT8.PLUS.045

Leitungsaufbau: (4x2x0,15)C
Erreichte Lebensdauer: 15 Mio. Hübe
Parameter Torsion: +/- 180°

Test 4692 Mess-Systemleitung CF113.D

Leitungsaufbau: (3x(2x0,14)+(2x0,4))C
Erreichte Lebensdauer: 32 Mio. Hübe
Biegeradius e-kette: 55mm
Biegefaktor: 7,6 x Leitungsdurchmesser

Test 5064 Busleitung CFBUS.PUR.049

Leitungsaufbau: (4x2x0,15)C
Erreichte Lebensdauer: 17 Mio. Hübe
Biegeradius e-kette: 75 mm
Biegefaktor: 10,3 x Leitungsdurchmesser

Test 4831 Motorleitung CF270.UL.25.04.D

Leitungsaufbau: (4G2,5)C
Erreichte Lebensdauer: >18 Mio. Hübe
Biegeradius e-kette: 100 mm
Biegefaktor: 9,1 x Leitungsdurchmesser

Test 4932 Datenleitung CF298.05.04

Leitungsaufbau: 4x0,5
Erreichte Lebensdauer: >54 Mio. Hübe
Biegeradius e-kette: 18mm
Biegefaktor: 3,1 x Leitungsdurchmesser

Test 4904 Motorleitung CF38.250.04

Leitungsaufbau: (4G25)C
Erreichte Lebensdauer: 43 Mio. Hübe
Biegeradius e-kette: 175 mm
Biegefaktor: 6,5 x Leitungsdurchmesser

Test 4844 Datenleitung CF211.PUR.02.14.02

Leitungsaufbau: (14x(2x0,25))C
Erreichte Lebensdauer: 25 Mio. Hübe
Biegeradius e-kette: 75 mm
Biegefaktor: 6,7 x Leitungsdurchmesser

Test 4901 Datenleitung PVC CF211

Leitungsaufbau: (14x(2x0,25))C, (8x(2x0,34))C, (6x(2x0,5))C
Erreichte Lebensdauer: 53 Mio. Hübe
Biegeradius e-kette: 75 mm
Biegefaktor: 7,5 x Leitungsdurchmesser

Test 4853 Servo-Spindelleitung CF270.UL.100.1.D

Leitungsaufbau: (1x10)C
Erreichte Lebensdauer: 22 Mio. Hübe
Biegeradius e-kette: 55 mm
Biegefaktor: 7,0 x Leitungsdurchmesser

Test 3486 Busleitung CFROBOT8.045 (Ethernet Leitung)

Leitungsaufbau: (4x2xAWG26)C
Erreichte Lebensdauer: 22 Mio. Hübe
Parameter Torsion: +/- 180°

Test 3479 Mess-Systemleitung CF11.D

Leitungsaufbau: (3x(2x0,14))C+2x(0,5))C
Erreichte Lebensdauer: 66 Mio. Hübe
Biegeradius e-kette: 75 mm
Biegefaktor: 7,1 x Leitungsdurchmesser

Test 3841a Servoleitung CF21.UL

Leitungsaufbau: 4x2,5+2x(2x1,5)
Erreichte Lebensdauer: 54 Mio. Hübe
Biegeradius e-kette: 100 mm
Biegefaktor: 6,1 x Leitungsdurchmesser

Test 3105 Lichtwellenleiter CFROBOT5.501

Leitungsaufbau: 2x50/125
Erreichte Lebensdauer: 27 Mio. Hübe
Parameter Torsion: +/- 180°

Test 2233 Steuerleitung CF5.10.25

Leitungsaufbau: 25x1,0
Erreichte Lebensdauer: 42 Mio. Hübe
Biegeradius e-kette: 100 mm
Biegefaktor: 5,3 x Leitungsdurchmesser

Test 3089 Busleitung CFBUS.045 (Ethernet Leitung)

Leitungsaufbau: (4x(2x0,15))C
Erreichte Lebensdauer: 77 Mio. Hübe
Biegeradius e-kette: 75 mm
Biegefaktor: 9,4 x Leitungsdurchmesser

Test 3621 Steuerleitung CF98.05.04

Leitungsaufbau: 4x0,5
Erreichte Lebensdauer: 139 Mio. Hübe
Biegeradius e-kette: 18 mm
Biegefaktor: 3,2 x Leitungsdurchmesser

Test 4009 Thermo-Ausgleichsleitung CFTHERMO.K.001

Leitungsaufbau: (2xAWG24)C
Erreichte Lebensdauer: 97 Mio. Hübe
Biegeradius e-kette: 48 mm
Biegefaktor: 9,2 x Leitungsdurchmesser

Test 4011 Lichtwellenleiter CFLG.2LB

Leitungsaufbau: 2x50/125, 2x62,5/125
Erreichte Lebensdauer: 50 Mio. Hübe
Biegeradius e-kette: 35 mm
Biegefaktor: 4,2 x Leitungsdurchmesser

Test 4428 CFSPECIAL.182.045

Leitungsaufbau: (4x2x0,15)C
Testparameter: Statischer Zugversuch
Maximale Zugkraft: 2800 N

Test 4404 Servoleitung CF270.UL.D

Leitungsaufbau: (4G1,0+2x(2x0,75)C)C, (4G1,5+(2x1,5)C)C
Erreichte Lebensdauer: 27 Mio. Hübe
Biegeradius e-kette: 125 mm
Biegefaktor: 10,4 x Leitungsdurchmesser

Test 3351 Motorleitung CFROBOT.036

Leitungsaufbau: (1x16,0)C
Erreichte Lebensdauer: 17 Mio. Hübe
Parameter Torsion: +/- 180°

Test 5006a Busleitung CFBUS Ethernet Leitung

Leitungsaufbau: (4x(2x0,15)C)C
Erreichte Lebensdauer: 41 Mio. Hübe
Biegeradius e-kette: 100 mm
Biegefaktor: 9,8 x Leitungsdurchmesser

Test 4345 Busleitung CFROBOT8.060 Profinet

Leitungsaufbau: (2x2xAWG22)C
Erreichte Lebensdauer: 6 Mio. Hübe
Biegeradius e-kette: 145 mm
Biegefaktor: 7,6 x Leitungsdurchmesser

Test 4866 Profinet Busleitung CFBUS.060

Leitungsaufbau: (4x0,38)C
Erreichte Lebensdauer: >65 Mio. Hübe
Biegeradius e-kette: 63 mm
Biegefaktor: 8,9 x Leitungsdurchmesser

Test 5042 Steuerleitung CF891.25.04

Leitungsaufbau: (4G2,5)C
Erreichte Lebensdauer: knapp 15 Mio. Hübe
Biegeradius e-kette: 125 mm
Biegefaktor: 10,6 x Leitungsdurchmesser

Test 5123 - Motorleitung CF886.160.04

Leitungsaufbau: (4G16,0)C
Erreichte Lebensdauer: über 10 Mio. Hübe
Biegeradius e-kette: 250 mm
Biegefaktor: 11,3 x Leitungsdurchmesser

Test 4588 - Steuerleitung CF880.10.12

Leitungsaufbau: 12G1,0
Erreichte Lebensdauer: >10 Mio. Hübe
Biegeradius e-kette: 100 mm
Biegefaktor: 9,3 x Leitungsdurchmesser

Test 5299 Motorleitung CF35.UL.25.04

Leitungsaufbau: (4G2,5)C
Erreichte Lebensdauer: 75 Mio. Hübe

Test 5192 Servoleitung CF887.15.15.02.01

Leitungsaufbau: (4G1,5+(2x1,5)C
Erreichte Lebensdauer: 77 Mio. Hübe
Biegeradius e-kette: 75 mm
Biegefaktor: 9,4 x Leitungsdurchmesser

Test 5294 Steuerleitung CF881.15.12

Leitungsaufbau: (12G1,5)C
Erreichte Lebensdauer: über 12 Mio. Doppelhübe