Die Verordnung hat im Jahr 2007 das bis dahin geltende Chemikalienrecht harmonisiert und vereinfacht. Zusätzlich wurden verschiedene Erlasse durch REACH ersetzt. Das Ziel von REACH ist es, den Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt zu verbessern. Deshalb werden in der REACH Verordnung die Verwendung von chemischen Stoffen reguliert, die sowohl in industriellen Prozessen und Produkten verwendet werden als auch für Produkte des täglichen Lebens, wie zum Beispiel Kleidung Möbel und Elektrogeräte. Das Regelwerk besagt, dass Hersteller, Importeure sowie nachfolgende Anwender die Verantwortung für die eingesetzten Chemikalien tragen. Es muss sichergestellt sein, dass die hergestellten Chemikalien, die in den Verkehr gebracht werden, sicher verwendet werden. Der Geltungsbereich umfasst Hersteller und/oder Importeure, die Stoffe mit mehr als einer Tonne pro Jahr in der europäischen Union herstellen oder diese Menge in die europäische Union einführen. Die REACH-Verordnung gilt als modernes aber zugleich auch als eines der strengsten Chemikaliengesetzte weltweit.