Lösung
Für die Umsetzung der drei neuen Projekte am Kart brauchten die Studentengruppen eine Vielzahl an Steuer- und Datenleitungen. Diese wurden von igus für das E-Kart gesponsert. Die verschiedensten Leitungstypen für bewegte Anwendungen kommen aus dem
chainflex Produktportfolio, welches mit Steuer-, Bus-, Motor-, Daten-, Mess-System-, Servo-, Spezial-, Hybridleitungen oder Lichtwellenleiter eine umfassende Auswahl für jeden Anwendungsbereich bietet. Bei den Datenleitungen, wie sie in dem E-Kart zum Einsatz kommen, werden Informationen umgewandelt in Spannungs- oder Stromsignale, welche oft als 0 bis 10 V oder 4 bis 20 mA Signale ausgelegt sind.
Alle Datenleitungen von chainflex werden im hauseigenen Testlabor auf extreme Belastungen in Energiekettensystemen mit vielen Millionen Doppelhüben getestet. Die Testparameter sind hohe Geschwindigkeiten, Beschleunigung in unterschiedlichen Biegeradien und Verfahrwegen. Hierdurch können wir eine bis zu 36-monatige Funktionsgarantie für Ihre Datenkabel aussprechen.
Durch den Einsatz bei sehr unterschiedlichen äußeren Bedingungen müssen Datenleitungen gegen viele verschiedene Einflüsse geschützt werden. chainflex Datenleitungen können je nach Anforderung als flammwidrige Variante, und/oder halogenfreier Ausführung gewählt werden. Je nach Mantelmaterial ist eine mittlere bis hohe Ölbeständigkeit auch möglich. Welches die richtige Leitung ist, lässt sich über unseren
Online-Konfigurator genau bestimmen.