igus bietet mit chainflex eine sehr große Vielfalt an
flexiblen Leitungen für unterschiedliche Anwendungen und äußere Bedingungen. Je nach Anforderung kann dabei zwischen unterschiedlichen
abriebfesten Mantelwerkstoffen gewählt werden. Abhängig von der Umgebungstemperatur, Kontakt mit Ölen oder Chemikalien stehen die Mantelwerkstoffe
PVC, PUR und TPE zur Verfügung.
Die garantierte Lebensdauer unter den jeweiligen Bedingungen wird durch Tests in dem 2.750 m² großen hauseigenem Testlabor ermittelt und im Rahmen von durchgehenden Versuchen getestet. chainflex Leitungen durchlaufen sehr aufwändige Versuchsreihen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten unter anderem in den eigens dafür eingerichteten Klimacontainern. Hier werden zum Beispiel Leitungstests in Dauerbewegung bei -40 Grad Celsius durchgeführt. Dank fast 400 Millionen getesteten Hüben können igus Kabel deshalb zu einer von drei zuverlässigen Kriterien eingeordnet werden: „fest verlegt nach DIN“, „bewegt nach DIN“ und „nach igus Testreihen unter realen Bedingungen“.