Für unsere chainflex Leitungen bedeutet das Folgendes:
Über 370 unserer chainflex Steuer-, Servo-, Motor- und Roboterleitungen sowie Bus-, Daten-, Geber und Lichtwellenleitungen haben eine DNV Zulassung und ermöglichen damit eine sichere und beständige Energie- und Datenversorgung auf See. Wenn unsere chainflex Leitungen eine DNV Zulassung haben, vereinfacht und beschleunigt das ihren Einsatz im maritimen Umfeld, da die Prüfung der einzelnen Komponenten nicht erforderlich ist. Eine DNV Zulassung bedeutet für die Leitungen, dass sie den rauen Umgebungsbedingungen auf See standhalten kann, da sie MUD-beständig, Ölbeständig, fammwidrig, UV-beständig und Seewasserbeständig sind.