Teampower im Reinraum

Die CFCLEAN bildet zusammen mit der e-skin flat ein starkes Team im Einsatz in der Halbleiterindustrie, der Displayherstellung oder der Medizintechnik. Um die Leitung leichter und biegefähiger zu konzipieren, wurde auf den Außenmantel verzichtet. Dessen Funktion übernimmt die e-skin flat. Die CFCLEAN darf daher nur in Verbindung mit der e-skin flat verwendet werden. Das Tauschen von einzelnen Kammern oder Verseilgebilden ist duch den modularen Aufbau leicht möglich.

► Hohe Ausfallsicherheit 
► Ab Lager lieferbar

Konfigurator e-skin flat mit CFCLEAN

In wenigen Schritten Ihre Leitung CFCLEAN mit dem dazugehörigen  Kabelführungssystem e-skin flat konfigurieren und anfragen.

Jetzt konfigurieren

e-skin-flat quick

Die Vorteile der CFCLEAN

Durch das Weglassen des Außenmantels ist sie um 39% dünner und 43% leichter. Wir garantieren eine Lebensdauer von 20 Mio. Hüben bei einem Radius von 70 mm. Im noch andauernden Test 5497 konnte derzeit sogar ein Zwischenstand von 50 Mio. Hüben erzielt werden.
Durch den modularen Aufbau ist das Tauschen von Kammern oder Verseilgebilden spielend leicht. Die Kombination aus CFCLEAN und e-skin flat ist zertifiziert Reinraum Class 1.

Vielfalt auch bei dieser Leitung

Um verschiedenen Ansprüchen gerecht zu werden, wurde die CFCLEAN als Daten-, BUS,- Steuer- und Motorleitung als auch als Pneumatikschlauch konzipiert. 

Gerne senden wir Ihnen ein kostenloses Muster.
Hier kostenloses Muster bestellen
all CFCLEAN

ul verified

4 Jahre Garantie und UL verified

Wir geben mit gutem Gewissen 4 Jahre Garantie auf unsere Leitungen, da wir mit über 30 Jahren Erfahrung in unserem 3.800 m² großen Testlabor und 700 parallel laufenden Versuchen sichere Vorhersagen über die Lebensdauer unserer Leitungen treffen können. igus hat jetzt als erste deutsche Firma dieses Versprechen für chainflex-Leitungen validieren lassen.

Was ist neu an der CFCLEAN?