Auf der Suche nach einer Alternative zur üblichen Leitungslagerung stieß Stefan Zeis, Instandhalter im BSH-Werk Bad Neustadt, auf unsere Neuheit chainflex CASE. Ihre Leitung wird in der von Ihnen gewünschten Länge auf eine Spezialspule getrommelt, welche sich in einer 50x40x50 cm großen Box befindet. Aus dieser kann gleich abgetrommelt werden. Die stapelbare Box kann sofort mit großer Platzersparnis eingelagert werden. Jede Box ist mit einem QR-Code und der kundenseitigen Bezeichnung gekennzeichnet, über den die Leitung identifiziert und neu bestellt werden kann. Die Lieferung erfolgt dank Box nun über den Paketdienst, was sich nochmal kostenreduzierend auswirkt. Im Beispiel BSH konnte eine Ersparnis von bis zu 84% der Versandkosten erzielt werden. Völlig überzeugt von diesem Konzept planen die BSH-Instandhalter nun den kompletten Umstieg auf die innovative Lösung.