Bei ungeschirmten chainflex® Leitungen befindet sich ein Reißfaden unter dem Außenmantel, bei geschirmten chainflex® Leitungen unter dem Innenmantel. Mit wenigen Handbewegungen lässt sich der Mantel, durch einfaches Ziehen am speziellen Reißfaden, wie ein Reißverschluss bis auf die gewünschte Länge öffnen. Anschließend kann der Außenmantel/Innenmantel von den Adern entfernt werden, ohne dabei Schaden an den Adern zu riskieren.
Damit sparen sich Installateure und Elektriker nicht nur Zeit, sondern auch zusätzliches Werkzeug. Die Leitungen sind so konstruiert, dass die Schnur selbst nach Millionen von Bewegungszyklen keine Schäden an Mantel oder Adern verursacht.