Kabel und Leitungen für CAN-Bus Anwendungen von igus Für Anwendungen in der Energieführungskette ist es allerdings notwendig CAN Bus Leitungen mit feindrähtigen Litzenleitern zu verwenden. Darüber hinaus ist ein auf die Bewegung in der Energiekette abgestimmter Leitungsaufbau von Nöten, damit auch über Jahre hinweg eine sichere Datenübertragung gewährleistet ist. Speziell bei Anlagen und Maschinen wie Robotern, Verpackungsmaschinen, Produktionsmaschinen und Werkzeugmaschinen haben sich daher Leitungen von chainflex etabliert.
Das chainflex Leitungsprogramm von igus bietet eine Vielzahl an CAN-Bus-Leitungen. Insgesamt stehen 13 verschiedene CAN-Bus Leitungstypen aus 7 verschiedenen Leitungsfamilien für unterschiedliche Anwendungsbereiche zur Verfügung. Alle chainflex CAN-Bus Kabel wurden für die dauerhafte Bewegung in der Energiekette entwickelt. Hier kann, je nach Anforderung, zwischen verschiedenen PVC, PUR und TPE
Außenmäntel gewählt werden. Die verschiedenen Busleitungsserien bieten unterschiedliche Performance Level, so dass für jedes Anwendungsgebiet das passende Kabel gewählt werden kann, um längste Lebensdauern zu erreichen. Eines haben alle chainflex CANBus Leitungen gemeinsam. Alle chainflex Leitungen unterliegen den gleichen Qualitätsstandards. Hierbei ist es egal, ob es sich um eine kostengünstige Leitung der CF888 Familie, oder eine Leitung für höchste Ansprüche und kleinste
Biegeradien handelt, wie es bei der CFBUS.LB Familie der Fall ist. Daher gewährt die igus GmbH auch auf alle chainflex CAN Bus Leitungen eine 36-monatige Funktionsgarantie mit Lebensdauern von bis zu 10 Millionen Doppelhüben.
Übertragungslängen Die Thematik der maximalen Übertragungslänge von Busleitungen wird oft unterschätzt. Hier ist generell Vorsicht geboten, da die maximale Leitungslänge stark von der Art der Leitung abhängen kann. Eine Leitung für die Festverlegung hat immer eine niedrigere Dämpfung als flexible Leitungen, welche für dauerhafte Bewegungen ausgelegt ist. Hierdurch ist die Übertragungslänge niedriger als bei einer Leitung für die Festverlegung.
Je nach Leitungsfamilie sind chainflex CAN-Bus Kabel zwar mechanisch für Verfahrwege von bis zu 400 m und mehr ausgelegt, jedoch sinkt mit zunehmender Leitungslänge die Datenrate des Bussystems. Bei Festverlegung können mit Kupferleitungen bis zu 500 m erreicht werden. Dann beträgt die Übertragungsgeschwindigkeit aber maximal noch 125kbit/s, während bei einer Leitungslänge von 40 m noch eine Datenübertragungsrate von 1Mbit/s möglich sind. Bei hochflexiblen CAN-Bus Kabeln für die Energiekette zeigen unsere Erfahrungen jedoch, dass eine Leitungslänge deutlich kürzer sein können. Je nach Übertragungsgeschwindigkeit sind für eine bewegte CAN-Bus Leitung bis zu 50 m möglich. Diese Länge kann jedoch in Abhängigkeit von den Umgebungsbedingungen und Anwendungsanforderungen nach oben und unten variieren.