Cable Clip zur schnellen Befestigung von Leitungen

Cable Clip

Leitungsverlegung am Cobot leicht gemacht. Der igus® Cable Clip ermöglicht eine fast störfreie Befestigung an unterschiedlichsten Formen und Durchmessern. Das flexible Design schmiegt sich jeglicher Kontur an und reduziert Bauraum sowie das Verletzungsrisiko. Das mitgelieferte Klettband in einer Länge von 500 mm oder 1000 mm sorgt für stabilen Halt. Durch die Möglichkeit das Klettband auch unterm Cable Clip zu führen ist ein sicherer Halt auch bei geringen Durchmessern gegeben. Das Klettband ist zudem Silikonfrei und somit auch im Automobilbereich einsetzbar. Am Cable Clip können bis zu 5 Leitungen unterschiedlichster Durchmesser befestigt werden. Die Befestigung erfolgt entweder durch den Einsatz von Kabelbindern oder durch Umlenken des Klettbands. Mit Hilfe eines Trennwerkzeugs lässt sich der Cable Clip in bis zu drei Segmente aufteilen was in noch preiswerter macht.

Zu jedem Cable Clip erhält man ein silikonfreies Klettband in wahlweise 500 mm oder 1000 mm Länge zur Befestigung des Cable Clips. 
Die Länge des Klettbandes richtet sich nach dem Durchmesser des Gegenstandes an dem der Clip befestigt wird und in wie viele Stücke der Cable Clip geteilt wird. 
Bei großen Durchmessern und einer Teilung des Clips in drei Teilstücke bietet sich auf jeden Fall das 1000 mm Klettband an.    

Zum Shop
Cable Clip mit Tape

Gründe für den Einsatz des Cable Clips

Technik verbessern

Technik verbessern

  • Schnelle und einfache Montage an unterschiedlichsten Formen und Durchmessern
  • Kompakt und leichte Bauform
  • Silikonfrei
  • Perfekt für Anwendungen die oft umgebaut werden

Kosten senken

Kosten senken

  • Mehrfach wiederverwendbar
  • Teilbar in bis zu drei Segement (1x kaufen und an bis zu drei Punkten Leitungen befestigen)

Beweise

Beweise

  • Bereits an Cobots, Industrierobotern und weiteren Anwendungen im Einsatz

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Mehrfach wiederverwendbar
  • Klettband anstelle der Befestigung durch Kabelbinder
  • Auch der Cable Clip kann am Ende des Lebenszyklus im igus® chainge Recycling Programm verwertet werden.
     www.igus.de/chainge

Erklärung des Cable Clip

Montage des Cable Clips

Anwendungsmöglichkeiten

Cable Clip am UR Befestigung der Leitungen mit Cable Clip und mitgeliefertem Klettband
Cable Clip am Rebel Cable Clip am igus Rebel® und Befestigung der Leitungen mittels Kabelbindern
Cable Clip blau am Netzteil Cable Clip mit Klettband am Netzteil um Leitungen optimal zur ordnen und zu führen

Alternativen zum Cobot Clip

Cobot Schellen einzeln


Für maximimale Individualität.
Durch die Nutzung der Einzelschellen entscheiden Sie über die Energieführung an Ihrem Cobot.
 

zu den Einzelschellen

Universal Robots Kit


Wir haben Ihnen bereits die passenden Kits zu Ihrem Universal Robot konfiguriert.
Sie brauchen nur noch zwischen der Kettengröße 30 & 40 wählen.

zu den Universal Robots Kits