Mit der Kabelkette OCR werden Leitungen im Handumdrehen nicht nur praktisch, sondern sicher geführt. Die Bedienung der Kabelkette ist mit einfachem Eindrücken der Leitungen in die Kette schnell erklärt. Mit ihren Anschlusselementen kann sie sowohl festgeklebt, geschraubt oder mit Magneten befestigt werden, wodurch sie nach Belieben an unterschiedlichsten Stellen neu angebracht werden kann. Die neue Zwischenanbindung erlaubt jetzt noch zusätzlich Teile der Kette an metallenen Flächen mit einfachen Magnet-Clips zu befestigen.
OCR auseinandergezogen, flexible Verlegung
Innenhöhe [hi]: 14,5 mm
Teilung: 25 mm
Glieder/m: 40
entspricht: 1.000 mm
OCR zusammengestaucht, starre Verlegung
Innenhöhe [hi]: 14,5 mm
Teilung: 20 mm
Glieder/m: 50
entspricht: 1.000 mm
Die Kabelkette OCR ist starr im zusammengestauchten Zustand.
Zum Ausfahren die OCR Kabelführung einfach auseinanderziehen.
Flexibel im auseinandergezogenen Zustand.
Die flexiblen Anschlusselemente können festgeklebt, mit integriertem Magneten befestigt.
Auf Holz befestigt.
Oder ganz einfach verschraubt werden.