Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

igus® Produkte in der
Film- und Kameratechnik

Vorhang auf, Film ab - schmiermittelfrei zum Filmerfolg

Technik verbessern und Kosten senken mit innovativen igus® Produkten für die Film- und Kameratechnik

Menschen verbinden mit Fotos und Filmen Emotionen und Erinnerungen. Jeder als besonders geltende Moment wird festgehalten. Was anfangs noch mit aufwendigem Entwickeln in der Dunkelkammer begann, ist durch die Digitalisierung und der damit verbundenen Entwicklung der Technik zur Selbstverständlichkeit geworden. Nicht nur Kameras haben sich verändert, auch das Equipment hierzu setzt technisch neue Maßstäbe. Mit igus® wird nicht nur die Technik verbessert, sondern auch Kosten gespart. Ob „Do It Yourself“-Anwendungen oder professionelle Aufbauten – der vielseitige drylin® Linearführungsbaukasten bietet Gestaltungsfreiheit in der Konstruktion. Insbesondere für den Bau von Kameraschlitten, auch Slider oder Dollys genannt, können Konstrukteure, Produktdesigner oder Bastler ihre Wünsche verwirklichen und individuelle Komponenten zusammenstellen. Absolute Schmiermittelfreiheit und die sehr geringe Geräuschentwicklung durch den Einsatz von tribooptimierten Kunststoffen und Aluminimum sind nur zwei von vielen Argumenten, die für igus® sprechen. Energieketten und chainflex® Leitungen sorgen darüber hinaus für erhöhte Ausfallsicherheit auch bei hohen Geschwindigkeiten und engen Biegeradien.

Jetzt einen Experten kontaktieren

Lineartechnik in Kameraführungen

Schienen online konfigurieren und bestellen

Hier können Sie sich eine Doppelschiene nach Ihren Wünschen zusammenstellen. Sie erhalten die Systeme wahlweise ohne Bohrung oder bereits bearbeitet. Die Schienen sind bis 4000 mm am Stück lieferbar - Ihre gewünschte Länge wird individuell zugeschnitten.


Musterbox-Bestellung

Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität unserer Produkte und bestellen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich die Musterbox zum drylin® W-Linearbaukasten.

Jetzt kostenlos bestellen

drylin® W-Linearbaukasten  

Das Baukastensystem der drylin® W-Reihe sorgt in Kameraführungen für schmiermittelfreies Gleiten.

 
Die Highlights auf einen Blick

Verschleiß- und ruckelfreie Bewegung

Einstellbarer Bremsgrad durch Turn-to-fit-Funktion

Schmiermittelfrei

Leicht und schnell zu montieren

Auch für kleinste Bauräume geeignet

Sehr leise, kaum Nebengeräusche durch Verzicht auf Kugeln

Kein Durchbiegen durch steifes Aluminiumprofil

Produktübersicht | igus® für die Film- und Kameratechnik

drylin® W-Linearbaukasten  
Profilführungen drylin® W

Schmiermittel- und wartungsfrei

Schmutzresistent dank Trockenlauf

Einfache Installation

chainflex® Leitungen  
Leitungen für Bewegung chainflex®

Für höchste Beanspruchung

Flexible Mantelwerkstoffe

Hochwertige Aderisolation

System E6.1  
System E6.1

Für höchste Beschleunigungen

Abrieb- und vibrationsarm

Extrem laufruhig

igus® Produkte im erfolgreichen Einsatz in der Film- und Kameratechnik

Großformatkamera

Diese Kamera nutzt drylin® Lineargleitlager, die durch schmiermittelfreie Komponenten präzise und flüssig arbeiten.


Zur Anwendung

LED-Bildschirm

Dieser LED-Bildschirm in Dallas wurde mit chainflex® Leitungen ausgestattet. Das Ergebnis: chainflex® trotzt Hitze, Sonne, Regen und Schnee.


Zur Anwendung

Scheinwerferinstallation

Die für diese atemberaubende Scheinwerferinstallation anfallende Großzahl an Strom- und Datenkabeln wird sicher mit e-ketten® von igus® geführt.


Zur Anwendung

Im Testlabor für den realen Einsatz geprüft

Werfen Sie einen Blick in unser Testlabor für chainflex® Leitungen und e-ketten®, wo jährlich mit 10 Mrd. Zyklen getestet wird.

 

Das drylin® Testlabor mit etwa 500 Versuchen pro Jahr.

 

Weitere Informationen

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.
Chat-Service Montag bis Freitag 8 - 16 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.