Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Weniger Wartungsaufwand und -kosten bei Baumaschinen mit igus® Kunststoff-Gleitlagern und Energieketten

Ob Vibrationen, Kälte, Hitze oder Schmutz, igus Polymerprodukte leisten Herausragendes

Baumaschinen müssen rauen Arbeitsbedingungen standhalten und bei harten Witterungsverhältnissen zuverlässig funktionieren. igus bietet Energieketten und Kunststoff-Gleitlager an, die genau das können und sich besonders durch ihre hohe Belastbarkeit und lange Lebensdauer auszeichnen. Dazu gehören Energieketten für Leitungsschutz und -führung, die z.B. in Arbeitsbühnen, Teleskopladern oder Bohrern eingesetzt werden. UV- und kältebeständige Leitungen chainflex für hochdynamische Dauerbewegung. Wartungs- und schmierfreie Polymer-Gleitlager die bei Hochlast u.a. in Baggern, Radladern und Teleskopladern zum Einsatz kommen. Weltweit vertrauen über 20.000 Kunden den praxisnah getesteten Polymerlösungen und der langjährigen Erfahrung von igus.

Vorteile von igus Hochleistungspolymeren für Baumaschinen:

Schnelle Lieferung und Montage

Preisgünstig

Lebensdauer berechenbar

UV- und witterungsbeständig

Sehr belastbar

Wartungs- und schmiermittelfrei

Schmutzunempfindlich

Vibrationsbeständig


Jetzt Kontakt aufnehmen

igus Polymerprodukte für Baumaschinen

e-kette® E4.1  
e-kette® E4.1

Beständig gegen Erschütterungen und Vibrationen

Robust, geräuscharm, modular

Beständig gegen Schmutz, Chemikalien und hohe Temperaturen

Korrosions- und UV-beständig

chainflex® Steuerleitung CF9  
chainflex® Steuerleitung CF9

Für höchste Beanspruchung

Kälteflexibel

Kühlmittelbeständig

UV-beständig

Außenmantel: TPE

Halogenfrei

iglidur® Gleitlager Q2  
iglidur® Gleitlager Q2

Zuverlässig bei Hochlast

Absolut schmierfrei

Wartungsfrei

Schmutzresistent

Gutes Preis-/Leistungsverhältnis

Keine Korrosion

Komponenten für schräge Achsen  

igus Komponenten für Teleskop-Arbeitsbühnen und Hubsteiger

igus Ersatzteile für die Führung, Übertragung und Lagerung an Teleskop-Hubarbeitsbühnen wie Energieketten oder Schleppketten, Kabel und Leitungen sowie Kunststoff-Gleitlager, Linearlager oder Gleitplatten erfüllen die harten Bedingungen der im Außeneinsatz und unter Dauerbelastung befindlichen Geräte.

Energieketten-Konfigurator  

Energieketten-Konfigurator

Konfigurieren Sie komplette Energieführungssysteme für kurze oder lange Verfahrwege sowie für hängende Anwendungen. Geben Sie die Anwendungs- und Umgebungsparameter Ihrer Anwendung ein und der Energieketten-Konfigurator "e-ketten Experte" schlägt Ihnen geeignete Lösungen für Ihre Energieführung vor.

Getestet für Vibration, Kälte, Medienbeständigkeit und Schwerlast

Vibrationstest Bei diesem Versuch werden Energieketten bei Vibrationen zwischen 30 bis 60 Hz getestet.

 

Extremtest in der Kältekammer Getestet werden Energieketten und Leitungen bei Temperaturen bis -40°C.

 

Bentonit-Test Medienbeständigkeitstest von Energieketten. Ergebnis: funktioniert nach 100.000 Zyklen einwandfrei.

 

Frontlader-Prüfstand Polymergleitlager im Schwerlastversuch bei einer maximalen Last von 500 kg.

 

igus® Produkte im erfolgreichen Einsatz in der Baumaschinenindustrie

Bohrgerät  
Einwandfreies Verstellen

Einwandfreies Verstellen trotz Schmutz und Feuchtigkeit. 16 robuste und schmiermittelfreie Kunststoff-Gleitlager von igus® wurden eingesetzt.

Tunnelbohrgerät  
Energieketten trotzen Vibration und Schmutz

Vibrationsbeständige und schmutzunempfindliche Energieketten der E4-Familie im Einsatz in einer Tunnelbohrmaschine.

Bohrfahrzeug  
Sicher und kostengünstig

Kostengünstige e-kette® der Serie 15050 garantiert Betriebssicherheit der Maschine und reduziert die Ausfall- und Wartungszeiten auf ein Minimum.

Teleskoplader  
Zuverlässigkeit gesteigert

Zuverlässige Energieketten der E2-Familie kommen im Teleskoplader zum Einsatz. In den Energieketten werden fast ausschließlich Hydraulikleitungen geführt.

Musterbox Baumaschinen  
Die Musterbox ist kostenlos für Sie!

Sichere Energiezuführungen und wartungsfreie Polyemer-Gleitlager für die Baumaschinenindustrie testen.

Weitere Informationen

Verwandte Webseiten

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.
Chat-Service Montag bis Freitag 8 - 16 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.