Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Unsere Gleitlager, Anlaufscheiben und Gelenklager aus Hochleistungskunststoff sind ideal für den Einsatz im Wählhebel. Sie durchlaufen problemlos mehrere Tausend Zyklen bei andauernden Vibrationen und Reibungen.
Die Vorteile unserer Lager:
Der vielseitige Dauerläufer, sehr verschleißfest auf nahezu allen Wellen mit sehr geringen Reibwerten
Schwingungsdämpfung und höchste Verschleißfestigkeit bei niedrigen bis mittleren Druckbelastungen
Ausgleich von Kantenbelastungen bei niedrigsten Reibwerten im Trockenlauf
In Wunschform und ‑material ab Stückzahl 1, geeignet für Prototypen, Klein- und Großserien
In einem Rover wurde der Schalthebel serienmäßig mit einem Gummilager ausgestattet. Da dieses mit der Zeit jedoch ausleiert und zu viel Spiel entsteht, setzte man auf eine andere Lösung. Mit der Verwendung eines igubal-Gelenklagers gehören diese Probleme der Vergangenheit an. Das Lager ist stark belastbar und büßt auch bei permanenter Beanspruchung kein bisschen an Präzision ein.
In dieser Schwingenlagerung einer umgelenkten fahrerhausfesten Schaltung im Nutzfahrzeug AXOR-C der Damiler AG werden unsere iglidur Flanschlager und Anlaufscheiben verwendet. Die Hauptziele die mit dem Einsatz der Lager erreicht wurden waren, dass diese biegesteif und dauerfest sind und die schwingungstechnisch angeregten Geräusche im Fahrerhaus dauerhaft reduzieren.
Mehr Anwendungsbeispiele für unsere dry-tech Lagertechnik-Produkte in Automobilen (Interior, Motorraum, Exterior und Chassis)
Zur Übersichtsseite mit Infos zu ausgewählten gängigen und den neuesten dry-tech Produkten