Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Neuheiten 2020 - iglidur® Halbzeuge


Halbzeuge News 2020

Interaktiver Neuheiten-Katalog

Neben der Produktvorstellung, den technischen Daten, Abmessungen und Bildern ist die neue Online-Broschüre angereichert mit Zusatzinformationen, wie zum Beispiel dem Link zum Online-Shop, Whitepapern, Blogartikeln und Erklärvideos. Der ganze Katalog sowie einzelne Seiten können einfach heruntergeladen werden. Per Mail oder Social Media lässt sich der interaktive Katalog auch mit Kollegen teilen.

Jetzt herunterladen!

Online CNC-Service

Für individuelle Dreh- und Frästeile aus iglidur®-Halbzeugen

Ganz einfach in nur drei Schritten:

1. 3D-Modell hochladen
2. Anforderungen spezifizieren (Material, Stückzahl, Durchlaufzeiten, Gewinde, Passungen, etc.)
3. Preis erhalten und Bauteil bestellen

Technik verbessern:

  • Sekundenschnell Preise erhalten
  • Einfach zu bedienen
  • Transparenz über den gesamten Bestellprozess

Kosten senken:

  • Spart unnötige Wartezeiten und Kosten – Entscheidungen können schnell getroffen werden

Zur Neuheit

iglidur® HSD350 für den hygienischen Dauereinsatz

iglidur® Halbzeuge Platten aus HSD350 bietet hervorragende Bedingungen für den Einsatz in Fluid- und Medizintechnik.

Technik verbessern:

  • Autoklavierbar
  • Gute Medienbeständigkeit
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme 
Kosten senken:
  • Kaufen sie nur, was Sie brauchen - freie Wahl der Länge (100-1000 mm)

Zur Neuheit

iglidur® E7 für niedrige Reibwerte

iglidur® E7 Halbzeug überzeugt nicht nur durch niedrige Reibwerte sondern hält auch Schwenkbewegungen stand.

Technik verbessern:

  • 40% geringe Reibwerte als PA6 Guss
  • Leiser Lauf durch gute Dämpfungseigenschaften
  • Lange Lebensdauer bei geringen Lasten
Kosten senken:
  • Niedrige Reibwerte ermöglichen leichtgängige Bewegungen und somit ein downsizing der Antriebe

Zur Neuheit

iglidur® HLW für den Einsatz unter Wasser

iglidur® Halbzeuge HLW bietet optimale Bedingungen für den Einsatz unter Wasser. Außerdem halten Sie mechanischen Belastungen stand.

Technik verbessern:

  • Bis zu 50 % geringere Reibwerte gegenüber PEEK und PPS
  • Unter Wasser einsetzbar
  • Bei Hohen Temperaturen (+200°)
  • Chemikalienbeständig 
Kosten senken:
  • Ca. 50% günstiger als PEEK 
  • Prototypen und kleine bis mittlere Serienbedarfe schnell und kostengünstig, spanend fertigen 

Zur Neuheit

Der bewährte Long-Life Werkstoff jetzt auch in schwarz erhältlich

Profitieren Sie von niedrigen Reibwerten und einer sehr guten Wasseraufnahme

Technik verbessern:

  • Niedrige Reibwerte
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Spezialist für Schwenks und schwellende Lasten
  • Gute Medienbeständigkeit
Kosten sparen:
  • Wartungsfrei
  • Hohe Laufleistung durch niedrige Reibwerte
  • Ab Lager und Stückzahl 1 verfügbar

Zur Neuheit

iglidur® Plattenstreifen in neuen Größen verfügbar

Plattenstreifen für filigrane und großvolumige Bauteile. Von bewährten iglidur® Werkstoffen.

Technik verbessern:

  • Vier neue Abmessungen
  • Zwei neue Werkstoffe
Kosten senken:
  • Kaufen sie nur, was Sie brauchen - freie Wahl der Länge (100-1000mm)
  • Weniger Verschnitt und Bearbeitungskosten durch vier neue Abmessungen

Zur Neuheit

Gleitfolie Tribo Tape

Unser bewährtes, verschleißfestes iglidur Tribo-Tape flach gefertigt als Bogenware.

Technik verbessern:

  • Flach gefertigt, verpackt und geliefert
  • Keine Vorspannung durch Wicklung 
Kosten senken:
  • Sparen Sie Kosten und wählen Sie aus vier Formaten genau entsprechend ihrem Bedarf
  • Weniger Verschnitt

Zur Neuheit

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Chat-Service:

Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr