Technik verbessern & Kosten senken
motion plastics für die
Bahntechnik

Schmierfreie und brandhemmende Komponenten für die Bahntechnik

Die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln ist ein wichtiger Beitrag für den Umweltschutz. Um Fahrten mit der Bahn attraktiv für die Fahrgäste zu machen, müssen ein intaktes Schienennetz und funktionierende Züge die Regel sein und nicht die Ausnahme. Hier sind langlebige Bauteile gefragt, die hohen Qualitätsanforderungen entsprechen, zu denen auch die Brandschutznormen EN 45545 oder NFPA 130 zählen. Unsere motion plastics erfüllen diese Voraussetzungen und sind darüber hinaus schmierfrei, was Wartungsaufwände und so auch Kosten minimiert. Ein nicht unwesentlicher Faktor, wenn Bahnfahren auch preislich attraktiv sein soll.

Vorteile von igus Produkten:

  • Wartungsfrei für den 24/7-Einsatz
  • Geräusch- und vibrationsarm
  • Kostengünstig
  • Schnell geliefert
  • Einfach montiert
  • Komplettsystem oder Einzelkomponenten ab Losgröße 1
  • Berechenbare Lebensdauer
Technik verbessern Kosten senken


news 2022

improve what moves – Neuheiten 2022

Die Top-3-Neuheiten für die Bahntechnik, von unserem Branchenmanager kurz erklärt in unter zwei Minuten. Mit dabei: ein igubal Stehlager in extra kompaktem Design.

▲ Tech up
  • Bauraum sparen und einfach montieren durch Verschraubung von unten
  • Durchmesser 20mm, 25mm, 30mm
▼ Cost down
  • Austauschbare Lagereinsätze
  • Für alle Gehäusetypen und Durchmesser realisierbar

Hitzebeständiges Tribofilament, noch besser verarbeitet

Chemikalienbeständiges und hochfestes Gleitlager

Nachhaltiges ECO-Gleitlagerprogramm aus Regranulat

Alle Neuheiten 2022 sehen? Hier geht's zur Übersicht.

Linie orange

Gewindetechnik im Schienenverkehr

Schmier- und Wartungsfreiheit im 24/7 Einsatz

Tech Up: 25 % weniger Verschleiß, 30 % höhere Lebensdauer durch Gewindeasymmetrie und 88% weniger Gewicht
Cost Down: 50,9 % günstiger im Vergleich zu metallischen Gleitgewindemuttern

Hier mehr erfahren

Die riesige motion plastics Musterkiste

Ausprobieren einfach gemacht: Mit dem igus Corner haben Sie die aktuellen und individuell zur Branche passenden motion plastics immer direkt zur Hand. 

Wir bringen den Aufsteller zu Ihnen, bauen ihn auf Wunsch auf und bestücken die Fächer mit den Produkten Ihrer Wahl. Oder Sie stellen ihn selber auf. Als Dauerausstellung oder nur für einen begrenzten Zeitraum.

Jetzt kostenlos bestellen

Einsatzbereiche


Lösungen für den Personentransport

  • Zahlreiche igus Produkte erfüllen Hazardlevel 3 nach DIN EN 45545 oder NFPA 130
  • Spezielle Gleitlager-Materialien erfüllen die Anforderungssätze R22 und R23, bestimmte Leitungen R15 und R16
  • Lebensdauer mit kostenlosen Online-Tools berechenbar
  • igus Produkte sparen Gewicht ein
  • Wartungsfreie, vibrationsdämpfende Lagertechnik ohne zusätzliche Schmierung
  • Hohe Temperaturbeständigkeit von -50 °C bis +170 °C

Lösungen für den Gütertransport

  • Langlebige Produkte, Lebensdauer mit kostenlosen Online-Tools berechenbar
  • Für hohe Belastungen geeignet
  • Medienbeständig (Salz, Chemiekalien, Öl etc.)
  • Witterungsbeständig
  • Wartungsfreie, vibrationsdämpfende Lagertechnik ohne zusätzliche Schmierung

Bahntechnik Musterbox
Gütertransport Musterbox

Musterbox für Personentransport

Die Musterbox enthält iglidur Halbzeuge, eine dryspin Gewindespindel, iglidur Gleitlager, ein selbsteinstellendes igubal Lager, chainflex Leitungen und eine e-kette.

Jetzt kostenlos bestellen!

Musterbox für Gütertransport

Die Musterbox für den Gütertransport enthält verschiedene iglidur Gleitlager, ein selbsteinstellendes igubal Lager, eine iglidur Anlaufscheibe sowie iglidur Halbzeug. 

Jetzt kostenlos bestellen!

Kostengünstige igus Polymerprodukte für die Bahntechnik

Gleitlager iglidur RW370 GV0 und J350

Hochtemperatur-Gleitlager

  • EN 45545 HL3
  • Hohe Verschleißfestigkeit
  • iglidur RW370: erfüllt Anforderungssatz R22/R23
  • iglidur G V0: erfüllt Anforderungssatz R24
  • iglidur J350 mit hoher Dimensionsstabilität im Einsatz bis +180 °C dauernd

Steuerleitung CF9.UL

Steuerleitungen für kompakte Fahrgasttüren

  • Robust und langlebig durch TPE-Außenmantel
  • Geeignet für begrenzten Bauraum
  • Bis zu 36 Monate Garantie
  • Steuerleitung CF9.UL

Energieführung E2 micro

e-ketten easychain und E2 micro

  • EN 45545 HL3, R22/R23
  • NFPA130
  • Leicht und lauffruhig
  • easychain: leicht zu befüllen, für hohe Beschleunigungen
  • E2 micro: kleinste Innenhöhen und Biegeradien, hoher Torsionswiderstand

dryspin® Steilgewindespindel

Spindelmuttern iglidur J350

  • EN 45545 HL3, R24
  • In Trapez-und Steilgewinde, zylindrischer Bauform oder als Flanschvarianten
  • Geräuscharmer, vibrationsfreier Lauf

iglidur® RW370 Plattenhalbzeug

Gleitplatten iglidur RW370

  • EN 45545 HL, R22/23
  • Hohe Verschleißfestigkeit
  • Geringer Reibwert

iglidur® RW370 Rundstab

Rundstab iglidur RW370

  • EN 45545 HL3, R22/23
  • Hohe Verschleißfestigkeit
  • Geringer Reibwert

iglidur® RW370 Filament

Filament iglidur RW370

  • EN 45545 HL3, R24
  • Mit Hochtemperatur-3D-Drucker verarbeitbar
  • 91 MPa Biegefestigkeit

e-rib

e-rib Wellrohrverstärkung

  • EN 45545 HL3, R22/23
  • Stabilität gegen ungewollte Bewegungen zur Seite
  • Schlauchhersteller unabhängig

PMA-Schläuche

Wellrohrschlauch

  • EN 45545 HL2 auf Anfrage
  • PMAFLEX: verschiedene Rohrtypen für technisch anspruchsvolle Anwendungen, von sehr leicht bis sehr schwer, von biegbar bis hochflexibel
  • PMAFIX: Anschlussarmaturen mit patentiertem Sicherheits-Sperrensystem


Erfolgsgeschichten


Im Testlabor für den realen Einsatz geprüft

Alle Produkte werden im igus Testlabor, dem größten der Branche, unter realen Bedingungen auf Verschleiß und Belastbarkeit geprüft. Dadurch lässt sich die Lebensdauer der Produkte genau bestimmen.

Auf Anfrage führt igus auch Kundentests durch, um den Einsatz der Produkte unter ganz individuellen Bedingungen zu testen.

Mehr erfahren

Weitere Informationen

Bahntechnik-Produktbroschüre

Alle wichtigen Infos zu unseren Produkten und Services

Jetzt downloaden

igus Online-Tools

Wunschprodukt online konfigurieren, Lebensdauer berechnen, Prozesskosten senken

Zu den Tools