Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln ist ein wichtiger Beitrag für den Umweltschutz. Um Fahrten mit der Bahn attraktiv für die Fahrgäste zu machen, müssen ein intaktes Schienennetz und funktionierende Züge die Regel sein und nicht die Ausnahme. Hier sind langlebige Bauteile gefragt, die hohen Qualitätsanforderungen entsprechen, zu denen auch die Brandschutznormen EN 45545 oder NFPA 130 zählen. Unsere motion plastics erfüllen diese Voraussetzungen und sind darüber hinaus schmierfrei, was Wartungsaufwände und so auch Kosten minimiert. Ein nicht unwesentlicher Faktor, wenn Bahnfahren auch preislich attraktiv sein soll.
Kompaktes Stehlager für Lagereinsätze, leicht zu montieren
Chemikalienbeständiges und hochfestes Gleitlager
Nachhaltiges ECO-Gleitlagerprogramm aus Regranulat
▲ Tech Up: 25 % weniger Verschleiß, 30 % höhere Lebensdauer durch Gewindeasymmetrie und 88% weniger Gewicht
▼ Cost Down: 50,9 % günstiger im Vergleich zu metallischen Gleitgewindemuttern
Ausprobieren einfach gemacht: Mit dem igus Corner haben Sie die aktuellen und individuell zur Branche passenden motion plastics immer direkt zur Hand.
Wir bringen den Aufsteller zu Ihnen, bauen ihn auf Wunsch auf und bestücken die Fächer mit den Produkten Ihrer Wahl. Oder Sie stellen ihn selber auf. Als Dauerausstellung oder nur für einen begrenzten Zeitraum.
Die Musterbox enthält iglidur Halbzeuge, eine dryspin Gewindespindel, iglidur Gleitlager, ein selbsteinstellendes igubal Lager, chainflex Leitungen und eine e-kette.
Die Musterbox für den Gütertransport enthält verschiedene iglidur Gleitlager, ein selbsteinstellendes igubal Lager, eine iglidur Anlaufscheibe sowie iglidur Halbzeug.
Kompakte Fahrgasttüren für neue Stadtbahnen der Linie Metro del Valles in Barcelona entwickeln: Das ist der Job des spanischen Unternehmens Masats. Die Ingenieure setzen in den Öffnungsmechanismen der Türen auf chainflex Steuerleitungen und e-ketten von igus. Dank ihres speziellen Aufbaus ermöglichen die Steuerleitungen, mit extrem kleinen Biegeradien von nur 20 Millimetern zu arbeiten. Die Leitungen sind damit ideal geeignet für Fahrgasttüren, die zu den platzsparendsten Systemen auf dem Markt zählen.
Gerade in Einsätzen unter der Erdoberfläche gelten strenge Brandschutzrichtlinien. Dies gilt speziell für die automatisch schließenden und öffnenden U-Bahntüren, bei denen die Leitungen extrem kleine Biegeradien und häufige Abrollvorgänge verkraften müssen. Die chainflex Leitung CFSPECIAL.414 wurde speziell für den bewegten Einsatz in Schienenfahrzeugen entwickelt. In den Zügen der VAG Nürnberg wird sie in kompakten Energieketten der Serie E2.15 sicher bewegt.
Die Firma Zweiweg International hat ein Zweiwege-Reinigungsfahrzeug für die Metro in Riad, Saudi-Arabien, entwickelt, das sich durch eine besonders flexible Reinigungstechnik auszeichnet. Dazu leisten auch Linearsysteme aus unserem Konstruktionsbaukasten einen Beitrag. Die schmier- und wartungsfreie Lineartechnik ist kompakt im eingefahrenen Zustand und ermöglicht dennoch eine weite Ausfahrlänge, ohne dass diese bei dem hohen Wasserdruck zu stark nachgibt. Da sie schmierfrei sind, haben auch Schmutz und Staub keinen Einfluss.
Schiebetritte müssen bei Wind und Wetter funktionieren und sicher sein, damit auch Fahrgäste mit Kinderwagen oder eingeschränkter Mobilität selbstständig ein- und aussteigen können. Zentrale Bestandteile einer Neuentwicklung der Knorr-Bremse GmbH, Division IFE sind schmiermittel- und damit wartungsfreie dryspin Steilgewindespindeln und -muttern von igus. Sie sind korrosions- sowie medienbeständig und sorgen für eine lange Lebensdauer ‒ bei deutlich reduzierten Kosten.
Alle Produkte werden im igus Testlabor, dem größten der Branche, unter realen Bedingungen auf Verschleiß und Belastbarkeit geprüft. Dadurch lässt sich die Lebensdauer der Produkte genau bestimmen.
Auf Anfrage führt igus auch Kundentests durch, um den Einsatz der Produkte unter ganz individuellen Bedingungen zu testen.
Alle wichtigen Infos zu unseren Produkten und Services
Wunschprodukt online konfigurieren, Lebensdauer berechnen, Prozesskosten senken
Montag – Freitag: 7 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr
Montag – Freitag: 8 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr