Sitzelemente, Drehschalter, Türen und Fenster sicher und wartungsfrei bewegen
Bei der Gestaltung des Fahrzeuginnenraums spielen Sicherheit und Komfort eine große Rolle. Lagerstellen und Kabelführungen in den Interieurkomponenten sollten deshalb möglichst geräuscharm und laufruhig sein. Wir bieten für für diverse mechanische und elektische Innenraumanwendungen das passende Produkt und unterstützt Sie gerne bei der Auswahl.
Vorteile unserer e-ketten
Kostengünstig
Geringes Gewicht
Laufruhig mit max. 60 dB(A) für die Baugruppe
100.000 Lösungen ab Lager in zahlreichen Längen, Breiten, Radien und Varianten (offen, geschlossen, ESD, leicht zu öffnen etc.)
Ob Prototypenbau und Kleinserien in 3D-Druck, gedreht oder gefräst aus Halbzeug oder Serienfertigung aus der Spritzgussform: Wir fertigen kundenspezifische Spezialbauformen. Gerne beraten wir Sie, welches Verfahren für Ihren Fall technisch wie wirtschaftlich am besten ist.
In der Rückenlehne, Sitzfläche, Kopf- oder Armstütze: der moderne Fahrzeugsitz bietet zahlreiche Verstellmöglichkeiten. Und wir die passenden Lager und Energieführungen. Linear, schwenkend oder rotierend – bei uns gibt es das passende Produkt für jede Bewegungsart.
Sitze, die rotieren und hin- und herfahren, Mittelkonsolen mit ausfahrbarem Display: Im Fahrzeuginterieur der Zukunft steckt ganz viel Bewegung. Dass die zuverlässig, leise und unauffällig funktioniert, dafür sorgen unsere Energieketten und Lagertechnik.
Geräuschfrei, spielarm, sehr gute Reibwerte, Foggingverhalten nach DIN 75201-B: Gleitlager iglidur G (der Allrounder) oder iglidur P210 (der Spezialist für Schwenks)
Unempfindlich bei Kantenbelastungen und geeignet für hohe statische Beanspruchung: iglidur J-Gleitlager, auch als klapperarme Ausführung mit vorgespannten Buchsen möglich.
Schiebedach
drylin Linearführungen als Alternative zu Kugelumlaufführung: unempfindlich gegen Schmutz, Hitze und Korrosion; E2 micro e-ketten, Serie 03 als Hardwareergänzung bei Heizfunktionen oder selbstverdunkelnden Scheiben
Schiebetüren
Leitungsschutz auf engstem Bauraum durch definierte Radien und Kinematiken, z. B. für Keyless-Entry-Systeme und Safety-Features: e‑kette E2C.15, geschlossen