Change Language :
Bei der Gestaltung des Fahrzeuginnenraums spielen Sicherheit und Komfort eine große Rolle. Lagerstellen und Kabelführungen in den Interieurkomponenten sollten deshalb möglichst geräuscharm und laufruhig sein. Wir bieten für für diverse mechanische und elektische Innenraumanwendungen das passende Produkt und unterstützt Sie gerne bei der Auswahl.

Ob Prototypenbau und Kleinserien in 3D-Druck, gedreht oder gefräst aus Halbzeug oder Serienfertigung aus der Spritzgussform: Wir fertigen kundenspezifische Spezialbauformen. Gerne beraten wir Sie, welches Verfahren für Ihren Fall technisch wie wirtschaftlich am besten ist.

Drehschalter
Leichter Lauf, geringes Gewicht, keine zusätzliche Schmierung und Wartung: xiros Kugellager, zum Beispiel der kostengünstige Allrounder xirodur B180 oder der Low-Fogging-Spezialist xirodur S180LF.

Fensterheber
Für eine sichere Strom- und Datenversorgung auf kleinstem Raum: E2 micro e‑kette, Serie 974

Head-up-Display
Geräuschfrei, spielarm, sehr gute Reibwerte, Foggingverhalten nach DIN 75201-B: Gleitlager iglidur G (der Allrounder) oder iglidur P210 (der Spezialist für Schwenks)

Heckklappe
dryspin Gewindemutter aus iglidur W300 im Sonderdesign zur einfachen Montage, dryspin Gewindespindel DD 8x15. Material 1.4301. Für Heiz- und Beleuchtungseinheiten: E2 micro e‑kette, Serie 04.

Mittelkonsole
Geräuscharmes und sauberes Gleiten ohne Wartung: drylin N Flachführung und dryspin Gewindetechnik
Pedalwerk
Unempfindlich bei Kantenbelastungen und geeignet für hohe statische Beanspruchung: iglidur J-Gleitlager, auch als klapperarme Ausführung mit vorgespannten Buchsen möglich.

Schiebedach
drylin Linearführungen als Alternative zu Kugelumlaufführung: unempfindlich gegen Schmutz, Hitze und Korrosion; E2 micro e-ketten, Serie 03 als Hardwareergänzung bei Heizfunktionen oder selbstverdunkelnden Scheiben

Schiebetüren
Leitungsschutz auf engstem Bauraum durch definierte Radien und Kinematiken, z. B. für Keyless-Entry-Systeme und Safety-Features: e‑kette E2C.15, geschlossen

Wählhebel
Beständig bei anhaltenden Vibrationen und Reibungen, schwingungsdämpfend: iglidur J- Bundlager und Anlaufscheiben, für die Rotation igubal Gelenklager KGLM mit Ausgleich von Kantenbelastungen

Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr