Anforderungen an Produkte in Aktuatoren:
Vorteile von igus Lagertechnik:
Niedrigste Reibwerte im Trockenlauf, sehr gute Verschleißfestigkeit bei mittleren Temperaturen
Der Automotive-Standard mit hoher Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit -40° bis +200 °C
Wartungsfreien Lineartechnik mit bis zu 30 % höherer Lebensdauer
Schmierfrei, bis zu 4-fach verschleißfester als Zahnräder aus vergleichbaren Kunststoffen
Innen wie außen: unsere dry-tech Polymer-Lagertechnik spielt an vielen Stellen im Auto ihre Vorteile aus.
Zur Einstiegsseite mit Infos zu den Vorteilen unserer Lager und besonderen Services