drylin® W Austauschlager von igus®

Unsere schmierfreien Linearsysteme verfahren im Trockenlauf und sind dadurch wartungsfrei und unempfindlich gegen äußere Einflüsse.
Das spart Zeit und Geld, außerdem gibt es kein Risiko der Verschmutzung durch Öle und Fette in der Maschine. Durch die eingesetzten Materialien und den speziellen Aufbau laufen sie zudem besonders leise.

Mit der persönlichen Auswahl von hochwertigen Einzelteilen lässt sich jedes Linearsystem an die individuellen Bedürfnisse anpassen. Ein Wechsel auf ein gleitführendes System kann laufende Betriebskosten reduzieren und signifikante technische Verbesserungen erreichen, die auf einen störungsfreien Betriebsablauf und eine hohe Lebensdauer einzahlen.

Austauschlager von igus - Schnelle Lagerwechsel ohne Demontage

drylin® Gehäuselager WJ200-UMA sind in drei Baugrößen direkt ab Lager verfügbar.

Vorteile im Überblick:

  • Clevere Wartung direkt auf der Schiene
  • Für Einzel,- Doppel-, Hochprofilschienen rund ø 10 mm
  • Äußerst leicht, da aus Aluminium

drylin® Gehäuselager hier kaufen

drylin® W Austauschlager jetzt auch in Edelstahl lieferbar

In unzähligen Versuchen im igus® Testlabor entwickelt und testet igus® Werkstoffe für die drylin® Lineartechnik. Immer mit dem Ziel lange Haltbarkeit, geringste Verschleißraten und eine berechenbare Lebensdauer. Aber auch die Frage "Was passiert, wenn ein Lager gewechselt werden mus?", rückt immer mehr in den Fokus.

Mehr Informationen zum neuen Edelstahl Austauschlager

Im Video zeigen wir Ihnen wie schnell die Lineargleitlager zu wechseln sind

Warum drylin® Linearsysteme?

Robust

Robust
drylin® Linearführungen trotzen hohen Temperaturen, starken Vibrationen und mehr

Drylin Linearlager sind schmutzresistent

Schmutzresistent
Selbst bei Sand, Spänen und Staub können drylin® Linearführungen eingesetzt werden

DrylinLinearlager sind korrosionsfrei

Korrosionsfrei
Korrosionsfrei und Medienbeständig für den Einsatz unter Wasser

Drylin Linearlager sind leise

Leise
Etwa 4 mal leiser als entsprechende Linearlager aus Metall

Drylin Linearlager sind leicht

Leicht
Bis zu 75% leichter dank Hochleistungspolymere

Drylin Linearlager sind hygienisch

Hygienisch
Alle Systeme laufen ohne externe Schmierung und sind somit extrem sauber


Langer Produktlebenszyklus

Nachhaltigkeit

drylin® Lineartechnik setzt keinen einzigen Tropfen Schmieröl ein. Zusätzlich erzeugen unsere tribologisch optimierten Werkstoffe weniger Mikro-Abrieb im Vergleich zu handelsüblichen Kunststoffen. Eine längere Lebensdauer trägt ebenfalls zu einer positiven Umweltbilanz bei.

Schmiermittel sind nicht nötig

drylin® Neuheiten 2020 - Tech up ... Cost down. It's our job.

Technik rauf, Kosten runter: Mindestens eines davon wollen wir immer erfüllen. Das ist unser Beruf und unser Angebot an Sie seit vielen Jahren. Die immensen Herausforderungen in dem „verkehrten“ Jahr 2020 spornen uns noch mehr an. Erleben Sie die drylin® Innovationen 2020.
 

Übersicht drylin® Neuheiten 2020
News Kataloge 2020
drylin NTP Muster Banderole

Die erste Polymer-Teleskopführung

Leicht, leise, schmiermittelfrei und komplett aus Vollkunststoff. Bestellen Sie hier ein kostenloses Muster.

Ausgewählte Linearsystem Anwendungsbeispiele


young engineers support

young engineers support Logo

Du bist Student oder Schüler und benötigst Hilfe? Ob kostenloses Muster, Know-How, Kataloge oder die Veröffentlichung deiner Projektarbeit, hier findest du die perfekte Unterstützung. Hier Kontakt aufnehmen.

yes Muster und Kataloge

Konfigurieren eines Komplettsystems

Mit dem drylin® Linearführungen Experten können Sie in nur 5 Schritten eine individuelle Linearführung für Ihre Anwendung schnell und einfach konfigurieren.
 

Hier konfigurieren
Testlabor drylin

Getestet und bewiesen!

Unsere drylin® Produkte werden im Testlabor unter verschiedenen Bedingungen geprüft, um sicherzustellen, dass die Produkte auch unter schwierigen Bedingungen zuverlässig funktionieren. Hier zeigen wir, was und wie getestet wird und was anschließend mit den Testdaten passiert. Sie können sogar Ihren Anwendungsfall bei igus® testen lassen.

Zum Testlabor

Linearsystem von igus - die Gleitführung als zentrales Bauelement

Ein Linearsystem ist eine komplexe Konstruktion, die die Bewegung von Maschinenteilen entlang eines Weges im Raum ermöglicht. Auf dieser als Translation bezeichneten Bewegung beruht die Funktion der unterschiedlichsten Maschinen und Anlagen. Linearsysteme vieler Hersteller sind mit Kugelumlaufführungen oder Laufrollenführungen ausgestattet, die einen präzisen Lauf mit geringer Reibung ermöglichen.

Die von igus angebotenen Linearschienensysteme erreichen in Präzision und Reibung ähnlich gute Werte und zeichnen sich zusätzlich durch Wartungsfreiheit, Schmiermittelfreiheit, Laufruhe und Montagefreundlichkeit aus. Diese Vorzüge resultieren aus den speziell für die drylin Gleitfolien und Gleitflächen entwickelten iglidur Kunststoffen. Der zwischen den Kontaktflächen der Gleitführung angeordnete Kunststoff ermöglicht eine flächige Kraftübertragung.

Die Oberflächen werden dabei gleichmäßig mit einem wesentlich geringeren Druck belastet als in Lösungen mit Wälzkörpern. Die entlang der Gleitführung linear bewegten Bauteile folgen in den meisten Anwendungsfällen einer Geraden. igus bietet Ihnen zusätzlich Linearsysteme mit gebogenen Linearführungen.

Das Linearsystem - in allen Wirtschaftsbereichen zu Hause

Die Lineartechnik ermöglicht die präzise Führung von Werkzeugen in der Fertigung, die exakte Positionierung von Bauteilen bei der Montage von Baugruppen, die Automatisierung von Prozessen der Lagerwirtschaft und die Handhabung chemischer Stoffe und Lebensmittel. In der Gebäudetechnik lassen sich mit Hilfe von Linearsystemen Fenster, Türen und Lüftungsklappen bedienen. Die fortschreitende Automatisierung in fast allen Wirtschaftsbereichen ist auf effiziente und zuverlässige Linearsysteme angewiesen, die einen Lauf mit geringer Reibung realisieren und Querkräfte aufnehmen können, ohne sich wesentlich zu verformen.

Den vielfältigen Einsatzgebieten der Lineartechnik trägt igus mit einem umfangreichen Angebot an hochwertigen Einzelteilen und kompletten Linearmodulen Rechnung. Zur Produktpalette der drylin Technik gehören Schienen, Lineargehäuse und Schlitten unterschiedlicher Bauart, die sich miteinander zu individuellen Lösungen kombinieren lassen und aus Werkstoffen hergestellt sind, die an die Beanspruchungen der verschiedenen Einsatzfelder optimal angepasst sind.

Mit dem richtigen Linearschienensystem zur eleganten Lösung

Mathematiker bezeichnen einfache Lösungen von Problemen gerne als elegant. Die einfachste konstruktive Lösung lässt so viel wie möglich weg und konzentriert sich auf das, war für die Funktion und die Sicherheit des Systems unbedingt erforderlich ist. Mit dem Verzicht auf Laufrollen, Wälzkörper und Schmiermittel sparen Sie Kosten und Zeit. Sie profitieren von niedrigen Anschaffungs- und Betriebskosten und davon, dass kein Aufwand für Instandhaltungsarbeiten erforderlich ist.

Die drylin Schienenführungen auf der Basis gleitender Bewegung haben sich in zahlreichen Projekten bewährt. Der Einsatz erfolgt zum Beispiel in der Holzverarbeitung, bei der Staub und Späne in anderen Systemen schnell zu Störungen führen können, und in der Bearbeitung von Metallen, die durch spänebelastete Kühlschmierstoffe gekennzeichnet ist. Die trocken laufende Gleitführung behält auch unter diesen Bedingungen ihre Funktion störungsfrei und zuverlässig bei.

In der Medizintechnik, in Büromaschinen und in der Bühnentechnik erweist sich neben den anderen Vorteilen der geräuscharme Lauf als zweckmäßig. Die Geräuschentwicklung bleibt auch bei hohen Geschwindigkeiten gering.

Gleitführungen von igus: störungsfreie Betriebsabläufe, geringe laufende Kosten, hohe Lebensdauer

Mit dem Umrüsten Ihrer Technik auf ein System, das auf einer Gleitführung basiert, reduzieren Sie Ihre laufenden Betriebskosten und erzielen deutliche technische Verbesserungen, die sich vor allem im störungsfreien Betriebsablauf und der hohen Lebensdauer widerspiegeln. Die Lebensdauer können Sie online berechnen und durch die Auswahl der geeigneten Komponenten Ihren speziellen Bedürfnissen anpassen.

Die hohe Flexibilität der drylin Produkte lässt den unkomplizierten Umbau bestehender Anlagen problemlos zu. Bei Ihrem Projekt finden Sie jederzeit kompetente Unterstützung durch unsere qualifizierten Ansprechpartner