Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Freitragende - Kurze Verfahrwege

Definition freitragend

Wenn das Obertrum der e-kette® über den gesamten Verfahrweg das Untertrum nicht berührt, sprechen wir von einer freitragenden Anwendung

Anwendungen freitragend

Die freitragende Anwendung ist die gebräuchlichste aller Einsatzarten. igus® e-ketten® sind für hohe Dynamik und lange Lebensdauer bestens geeignet. Die maximale freitragende Länge ist zunächst abhängig vom Füllgewicht und der ausgewählten e-kette® bzw. des E-Rohrs

Definition freitragende Länge FLG

Das ist die Distanz zwischen Mitnehmer und Beginn des Radiusbogens der e-kette®. Die freitragende Länge ist immer abhängig vom Kettentyp und dem Füllgewicht

Beispiel für freitragend Gerade FLG

 
 

Die Einbauart FLG bringt immer die höchste Lebensdauer und kann mit den Maximalwerten für Geschwindigkeit und Beschleunigung betrieben werden

 
 

Gleitend - Lange Verfahrwege

Definition - Gleitende Anwendung

Wenn sich das Obertrum der e-kette® auf sein Untertrum abgelegt, sprechen wir von einer gleitenden Anwendung.

Prinzip der gleitenden Anwendung von igus® e-ketten®

Bei langen Verfahrwegen legt sich das Obertrum der igus® e-kette® auf das Untertrum ab. Das Obertrum gleitet teilweise auf dem Untertrum, teilweise in gleicher Höhe auf einer Gleitschiene. Die Grafik unten zeigt dieses Prinzip. Zur seitlichen Führung ist eine Rinne erforderlich (Führungsrinne).

Kostenlose Projektierung

Wir empfehlen Ihnen, jede gleitende Anwendung von uns berechnen zu lassen. Die Projektierung der igus® e-kettensysteme® durch uns hat den Vorteil, daß wir immer die kostengünstigste Lösung für Sie erarbeiten, unter Berücksichtigung der technischen Anforderungen und der Betriebssicherheit.

Beispiel für einen heruntergesetzten Mitnehmer aus der Praxis

 
 
Vorteile von heruntergesetzten Mitnehmern:

Über 400m Verfahrweg

5 m/s Geschwindigkeit

Füllgewichte bis 70kg/m

Platzsparend

 
Bitte beachten Sie:

Bei gleitenden Anwendungen bis 10 Meter Verfahrweg empfehlen wir die Verwendung einer e-kette® mit größerer freitragender Länge und der Einbauart freitragend

 

Gleitende Anwendungen = Pendelnde Anschlußelemente

Dreh-Energieführung RBR

"RBR" heißt Rückwärtiger Biege-Radius und bedeutet, dass sich die e-kette® in zwei Richtungen biegen kann. Ausführungen für "RBR" können für jede igus® e-kette® angefertig werden, mit Ausnahmen einiger Radien bei den Energierohren R117 bis R98 und bei den Serien 07, 09, 14, 15 und 17. Der "RBR" muss nicht identisch mit den normalen "BR" (Biegeradius) einer e-kette® sein. Die Artikelnummer 28015.100/425.0 zum Beispiel beschreibt eine e-kette® der Serie 280, innere Breite 150 mm, mit dem Standard "BR" = 100 mm und dem "RBR" = 425 mm. Auf diese Weise lassen sich die unterschiedlichsten Kreisbewegungen lösen. Drehwinkel bis 540° sind bisher realisiert worden. Rechts ist ein Beispiel einer solchen Kreisbewegung mit einer Dreh-Energieführung RBR. Bitte fragen Sie Ihren speziellen Fall bei uns an.

Serie 250, E2 medium mit Dreh-Energieführung RBR für 360° Kreisbewegung an einem Roboter

Serie 250, E2 medium mit Dreh-Energieführung RBR für 360° Kreisbewegung an einem Roboter

 
Info Icon  

Viele igus® e-ketten sind mit Dreh-Energieführung RBR lieferbar. Bitte beachten Sie den Hinweistext der jeweiligen Serie im Lieferprogramm chainflex®-Leitungen mit TPE Außenmantel besonders geeignet.

Standard e-kette® 350.075.200.0, Drehwinkel 225°

Standard e-kette® 350.075.200.0, Drehwinkel 225°

 

Ein Übersicht verschiedenster Anwendungen erhalten Sie im Kapitel Konstruktionsangaben:
Gerne helfen wir Ihnen bei der Auswahl und Auslegung der richtigen e-kette®.

Bitte sprechen Sie uns an - Innerhalb von 24 Stunden erhalten Sie einen detaillierten Systemvorschlag

Bitte tragen Sie hier Ihre Nachricht ein:



Ihre Angaben

Bitte füllen Sie die mit * gekennzeichneten Felder unbedingt aus.

Firma:*
Vorname:*
Nachname:*
Telefon:
E-Mail:*
Wenn Sie Kataloge oder Muster bestellen möchten, geben Sie bitte hier Ihre Adresse an
Anrede:
Straße:
PLZ:
Ort:
Land:
Bundesland:
Ja, ich willige ein, per E-Mail Informationen zu aktuellen Produkten und Leistungen der igus® GmbH erhalten. Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Werbemitteilungen meine Daten gemäß der Datenschutzbestimmungen ausschließlich von der igus® GmbH genutzt werden. Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit durch Betätigung des in jeder E-Mail enthaltenen Abmeldelinks mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.
Ich stimme den Datenschutzbestimmungen und der Verarbeitung meiner Daten zu. Widerruf ist jederzeit möglich.
Absenden