igubal® Lagerelemente können ohne Probleme auch in schwieriger Umgebung eingesetzt werden und sind wartungsfrei. In feuchter oder nasser Umgebung sind die Lager korrosionsbeständig. Die Einsatztemperaturen reichen von -30 bis +80 °C. Selbst unter extremen Verschmutzungen kommen die Gleitlager der igubal® Lagerelemente ohne Dichtung aus. Das gilt für Feinstäube genauso wie für groben Schmutz.
igus® Ingenieure entwickeln jedes Jahr mehr als 100 neue Kunststoffcompounds, testen in mehr als 3.500 Versuchen pro Jahr wartungsfreie Gleitlager und bauten so in den letzten Jahren eine umfassende Datenbank über tribologische Eigenschaften der Polymere auf.
In diesem Teststand für Leitsysteme arbeiten Rollen-e-ketten, drylin-Linearsysteme und igubal-Lager.
Schmier- und wartungsfreie Kunststofflager sorgen in Elektro-Rollstühel für die notwendige Funktionssicherheit.
Dieser Greifer nimmt Frischgebackenes von einem Förderband, um es in Körbe zu packen. drylin und igubal Lager ermöglichen die hygienischhe und wartungsfreie Bewegung.
Diese Maschine reinigt und sortiert alle Getreidearten. Gelenk- und Gleitlagertechnik ermöglicht die langlebige und wartungsfreie Funktion.
Unsere Gleit-, Kugel- und Gelenklager punkten beim Jetpack evo NT mit Korrosionsfreiheit und wenig Gewicht.
Um die besten Flugbedingungen zu erreichen, müssen alle Bauteile so leicht und gleichzeitig belastbar wie möglich sein.
Für eine ganz besondere Umgebung ist dieses Roboterfahrzeug konzipiert: es soll eines Tages auf dem Mars fahren.
Eine Neuentwicklung ist dieses Gelenk für den Einsatz in Prothesen. In ihm sind Gleitlager aus iglidur J und igubal-Gelenklager verbaut.
Der Prototyp des Solarflugzeugs „Sunseeker Duo“ ist der weltweite erste solarbetriebene Zweisitzer.
Die Förderschnecke der Streueinheit muss beweglich gelagert sein, um einen axiale Versatz und dynamische Bewegungen in der Schnecke ausgleichen zu können.
Gelenkköpfe aus Kunststoff sorgen für hohe Anlagenverfügbarkeit.
Schmierfreie Tribopolymere in Extremanwendung - Verpackungsanlage für Profile.
Ein dynamischer Test der robusten igubal-Gabelköpfe in diesen Düngerstreuern wies eine Lebensdauer von mindestens 10 Jahren nach.
Keine teuren Reparaturen mehr
Leicht und spielfrei
Die Lager übertragen reibungsarm und stick-slip-frei zuverlässig die hohen radialen Zentrierkräfte und minimieren durch ihren integrierten Anlauf die Reibung im Armsystem.
Die Herausforderung: die Einsatztemperatur liegt bei maximal 140 °C und das verwendete Material muss gegenüber allen Reinigungsmitteln der Getränkebranche beständig sein.
iglidur G ist der Problemlöser bei diesem Rotorkopf. Die Rotorblätter drehen sich ca. 400-mal pro Minute und führen dabei Schwingbewegung mit maximal 30° aus.
Diese Spezialräder für behinderte Menschen sind dank Gleit-, Gelenk- und Lineargleitlagern aus Kunststoff sicher, ergonomisch und langlebig. Sie stehen 15 Jahre Einsatz und mehr problemlos durch.
Einsatz eines hochwertigen Spindel-Lineartischs mit Steilgewindespindel, von Linearführungen, sowie igubal®-Gelenklagern.
Das Konzept sieht dabei vor, den Studierenden den Umgang mit einer Speicherprogrammierbaren Steuerung (kurz: SPS) auf attraktive Weise zu veranschaulichen.
Wartungsfreie Kunststoffgleitlager trotzen allen äußeren Einflüssen und sorgen für die nötigen Standzeiten.
Wind, Sand und Sonne: Kunststoff-Gleitlager für die Solartechnik
Neue Lösungen für Fitnessgeräte sparen Fertigungskosten und Montagezeiten.
Schnell, gerade, präzise: So lassen sich die Anforderungen bei der Blechverarbeitung zusammenfassen. Ausgereifte Richttechnik macht all dies möglich.
Bei dieser vertikalen Schlauchbeutelmaschine waren für den Kunden besonders die absolute Wartungsfreiheit über den gesamten Lebenszyklus der Maschinen wichtig.
Schmierfreie Polymerlagertechnik für Kuhputzmaschinen