Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

drylin® SHTP Mini - klein und günstig

Besondere Eigenschaften

Miniaturversion

sehr geringes Gewicht

sehr preisgünstig

korrosionsbeständig

Zubehör erhältlich (Handrad, Positionsanzeige)

Schlitten und Traversen aus Hochleistungspolymeren

 
Zu diesen Artikeln passend:

SHTP Mini

Art.-Nr.:
L max.:

Bestellung eines kompletten Systems

Konfiguration in wenigen Schritten:

1. Auswahl der Baugröße
2. Eingabe der Hublänge in mm
3. Auswahl von Zubehörteilen

Hinweis:

Detailinformationen finden Sie unten in den Zeichnungen und Tabellen sowie auf den u.g. Seiten.

Schritt 1Konfiguration: drylin® SHTP - Mini - komplettes System

Wählen Sie die Baugröße des Spindel-Lineartisches aus.


Baugröße:

06 = Welle Ø 06 mm, M8
 
Längen und Gewichte [mm]
Bestellnr. max.
Hublänge
Gewicht
[kg]
Gewicht zusätzlich
pro 100 mm
[kg]
max. statistsche
Tragfähigkeit
Einzelpreis bei Basishub 100mm  
axial
[N]
radial
[N]
 SHTP-01-06-AWM (1) 300 0,11 0,06 50 50 71,72 EUR 
 SHTP-01-10-AWM 350 0,2 0,08 100 400 79,88 EUR 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
(1) Schlitten, quadratisch, mit vier symetrischen Anschlussbohrungen
Abmessungen [mm]
Bestellnr. A
Al
H Ht E1
E2 E3 l R f lt
tk ts
 SHTP-01-06-AWM (1) 45 45 19 18 38 36,5 36,5 67 25 1 11 8 4,2
 SHTP-01-10-AWM 70 26 25 0 56 62 0 78 40 2,5 26 8 5,5
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
(1) Schlitten, quadratisch, mit vier symetrischen Anschlussbohrungen
Bestellnr s sg d T l2 d2*
Standard
ha
 SHTP-01-06-AWM (1) 5,1 - 6 M8 15 M8 9
 SHTP-01-10-AWM 5,2 M5 10 TR08x1.5 15 TR08x1.5 12,5
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
* Standardausführungen mit auslaufendem Spindelende(1) Schlitten, quadratisch, mit vier symetrischen Anschlussbohrungen

Zu diesen Artikeln passend:

drylin® E – Produktübersicht

Die konsequente Weiterführung des Baukasten und Systemgedankens der schmierfreien drylin®-Lineartechnik

drylin® E – Produktübersicht