Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Die günstigste Leitung die funktioniert, ist die Beste für Ihre Anwendung

Bei gleichen elektrischen Parametern, für Ihre Anwendung optimalen mechanischen Eigenschaften

Es muss nicht immer High-End sein, wenn in Ihrer Anwendung die mechanischen Ansprüche dies nicht erfordern. Aus über 1.350 Leitungen als Meterware oder 4.600 Antriebsleitungen nach 24 Herstellerstandards hat igus® immer die passende Leitung im Programm. Alle Leitungen ab Lager, ohne Schnittkosten und mit 36-monatiger Garantie. Und damit Sie bei der Auswahl schnell das passende Produkt finden, haben wir Konfiguratoren und Finder, die mit wenigen Klicks die beste Leitung für Ihre Anwendung ausfindig macht.
 

Vorauswahl nach Typen der Antriebsleitungen

Servoleitungen

Mess-Systemleitungen

Hybridleitungen

Kleiner Radius bis 7,5 x d
CF29  

CF296,8 x dTPE

CF11.D  

CF11.D7,5 x dTPE

Leitungen  
CF27.D  

CF27.D7,5 x dPUR

CF113.D  

CF113.D7,5 x dPUR

Leitungen  
CF21.UL  

CF21.UL7,5 x dPVC

Mittlerer Radius bis 10 x d
CF270.UL.D  

CF270.UL.D10 x dPUR

CF111.D  

CF111.D10 x dPUR

CF280.ULH  

CF280.UL.H10 x dPUR

CF210.UL  

CF210.UL10 x dPVC

CF211  

CF21110 x dPVC

CF220.UL.H  

CF220.UL.H10 x dPVC

Großer Radius bis 15 x d
CF897  

CF89715 x diguPUR

CF894  

CF89415 x diguPUR

Leitungen  
CF887  

CF88715 x dPVC

CF884  

CF88415 x dPVC

Robotik tordierbar
CFROBOT7  
CFROBOT4  

Lebensdauer von chainflex® Leitungen berechnen

chainflex® Lebensdauerrechner  

Mit dem chainflex® Lebensdauerrechner berechnen Sie schnell und einfach die voraussichtlich zu erwartende Lebensdauer von chainflex® Leitungen speziell für Ihre Anwendung.


Jetzt chainflex® Lebensdauer berechnen

Sie benötigen konfektionierte Leitungen?

Konfektionierte Antriebsleitungen  

Wir bieten dir eine große Auswahl an fertig konfektionierten Leitungen direkt vom Leitungshersteller. Mit rund 4.600 konfektionierten Motor-, Servo-, Signal- und Geberleitungen nach 24 Herstellerstandards sind wir weltweit die Nr. 1 bei konfektionierten Leitungen für den Einsatz in Energieketten.