Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Unsere Tragrollen aus Edelstahl erhalten Zuwachs. Mit dieser Version sorgen wir durch unseren hauseigenen xirodur F180-Werkstoff für das Ableiten ungewünschter elektrostatischer Aufladung. Folgende Baugrößen sind verfügbar: 608, 6000 und 6001 bei einer Edelstahl-Rohrlänge von 100 bis 1.000 mm.
Die GEA Food Solutions suchte nach einer schmierfreien, langlebigen und hygienegerechten Lagerung für seine Förderrollen. Zudem sollten die Lager elektrostatisch ableitfähige Eigenschaften mit sich bringen und robust gegenüber intensiven Reinigungsprozessen sein. Das Problem lag in den konventionellen Kugellagern aus Metall, die in den Folienumlenkrollen zum Einsatz kamen. Diese führten zumeist zu Funkenüberschlägen, die man im Bereich der Verpackungstechnik vermeiden sollte. Komplizierte Dichtungskonzepte mit Einsatz von Schmiermitteln machen die Metallkugellager zudem zu einer Gefahr hinsichtlich der Kontamination von Lebensmitteln.
In xiros Kugellagern aus aus dem Hochleistungskunststoff xirodur F180 fand man die Lösung für die Folienumlenkrollen. Diese sind nicht nur zu 100 % schmierfrei, sondern sorgen durch das verwendete Polymer dafür, dass Funkenüberschläge der Vergangenheit angehören. Die Kombination von Polymergehäuse und Edelstahlkugeln gewährleistet einen wartungsfreien Betrieb, und die FDA-Zulassung dokumentiert die Eignung für die Nahrungsmittelverpackung.
Montag – Freitag: 7 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr
Montag – Freitag: 8 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr