Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Wir entwickeln und produzieren schmierfreie Komponenten für Aktuatoren, wie sie etwa in Längs-, Höhen- und Neigungsverstellungen von Sitzen, in Lordosestützen, Schließsystemen, Fensterhebern, Schiebedächern, Rückfahrkameras, Motorthermomanagement oder Lichtsystemen vorkommen. Für diese Anwendungen haben wir Gleitlager, Gewindespindeln und -muttern sowie Zahnräder und Verzahnungsbauteile im Programm.
Der vielseitige Dauerläufer, sehr verschleißfest auf nahezu allen Wellen mit sehr geringen Reibwerten
Der Automotive-Standard mit hoher Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit -40 °C bis +200 °C
Wartungsfreien Lineartechnik mit bis zu 30 % höherer Lebensdauer
Schmierfrei, bis zu 4-fach verschleißfester als Zahnräder aus vergleichbaren Kunststoffen
Mehr Anwendungsbeispiele für unsere dry-tech Lagertechnik-Produkte in Automobilen (Interior, Motorraum, Exterior und Chassis)
Zur Übersichtsseite mit Infos zu ausgewählten gängigen und den neuesten dry-tech Produkten