Unebene Flächen, hohe dynamische Beanspruchungen oder geräuschsensible Umgebungen – Ablegerinnen helfen dabei, Energieketten laufruhig und sicher in der Bahn zu halten. Die Auswahl ist von den Einsatzbedingungen abhängig. Neben den Versionen aus verzinktem Stahl bieten wir auch eine leichte Variante aus eloxiertem Aluminium an.
1. Geräuschreduzierend und wenig Abrieb, sichere Führung
2. Einfaches Design: leichtes Befestigen aller Profile und Wandkonsolen
3. Leichtes Material:in der Farbe Ihrer Wahl
4. In 2 Typen und 4 Ausführungen als Modulbaukasten lieferbar
1. Geräuschreduzierend: Dämpfungsprofil aus Gummi optional
2. Einfache Energieketten Anbindung: Optimiertes Festpunktmodul aus Kunststoff
3. Verschleißreduzierend: Gleitleisten zum Schutz vor seitlichem Abrieb
4. Einfache Montage: Mit Standard Klemm-schuhen Version basic
5. Korrosionsfest: Seewasserbeständige Aluminium Profile
Inhalte:
Weitere Führungsrinnen für lange Verfahrwege: Stahl Führungsrinne, Super-Alu-Rinne etc.
Shop mit über 100.000 Produkte - von kleine über mittelgröße bis h.in zu großen Energieketten
Einfach und schnell Energieketten mit passender Führungsrinne in unserem Online-Konfigurator auslegen.