Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

                          7. Achse für

drylin® ZLW 7. Achse für Universal Robots

Linearachse für Roboter

Zahriemenachse + Adapterkit für UR + Getriebe und Motor + Energieketten, auf Wunsch mit UR Cap Integration

Anwender können jetzt ihre bereits eingesetzten Gelenkarmroboter um eine 7. Achse problemlos erweitern:
Die neuen Adapterkits für ZLW Zahnriemenachsen erweitern den Arbeitsraum, bzw. den Aktionsradius Ihres Roboters um die sogenannte 7. Achse. Die hohe Kompatibilität ermöglicht die Integration nicht nur zu robolink® Gelenkarmrobotern, sondern auch zu externen Robotern, wie den Universal Robots.

Für die Integration zu UR- Robotern benötigen Sie:

  • Als breite flache Linearachse eignet sich die drylin® Zahnriemenachse ZLW-20
  • Integration zu Universal Robots mit UR CAP 
  • Wahlweise mit Cobot-Schellen und Triflex R

Ihre Vorteile:
  • flexibler Robotereinsatz anstatt starre Kinematik
  • Anbindung über Linearschlitten der ZLW-20 Baukastenachse
  • Adapterkit inkl. Vorbereitung passender e-kettensysteme®
  • Linearsysteme mit Hüben bis zu 3m im Standard. Bis zu 6m nach technischer Überprüfung
     

Schellen für Energiezuführungen

Sichere Befestigung der Energiezuführung für Kleinroboter und Cobots

Schellen für Energieketten und Schutzschläuche an Roboterarmen

Die neuen Universalhalterungen sind kostengünstig, flexibel und schnell montiert; die Befestigung über ein Klettband ist für verschiedene Roboterarmdurchmesser möglich. Zudem sind die Schellen silikonfrei und somit für die Automobilindustrie geeignet.

- Als universelle Einzelschelle für Cobots
- oder fertig konfigurierte Universal Robots Kits für UR3(e), UR5(e), UR10(e), UR16(e) 
- Neu: Federstabhalterung für UR10(e), für 600mm Federstäbe
 

Zu den Cobot Schellen
7 Achse inkl. e-Kette konfigurieren
7. Achse für UR-Roboter: Technische Zeichnungen

Schmierfreie Zahnriemenachsen

aus Aluminium oder Edelstahl

Die drylin® Zahnriemenachsen sind in 3 Achsabständen von 120/160/200 mm verfügbar und ermöglichen eine höhere Momentabstützung. Die neue modulare Linearachse überzeugt zudem durch verbesserte Dynamik und Aufnahme höherer Lasten.

  • Komplett aus anodisiertem Aluminium oder korrosionsbeständigem Edelstahl verfügbar
  • Leistungsstarker breiter Rundriemen
  • Zentrale Riemeneinstellung am Schlitten
  • Schmiermittelfrei und Schmutzresistent
  • Lasten bis zu 300 Kg (radial)


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Chat-Service:

Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr